エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 端子形状

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

6.5mmピッチ 電線対基板用 ターミナル 50597

型番:

50597-8000
解除
  • この商品は3000個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

50597-8000の仕様・寸法情報

適用ピン・コンタクト
メス
用途
ケーブル対ケーブル
電線接続方法
圧着
適合ハウジング
51138, 51142
適用電線サイズAWG
16~22
端子形状
連鎖状
嵌合相手
50599-50600
適用電線被膜外径(mm)
2.5, 3.3

型番リスト

表示件数
型番
50597-8000

端子形状

最小発注数量
連鎖状
3000個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5
( 6 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モレックス(molex)製ターミナルはハウジングの絶縁壁によって完全に保護されています(適合ハウジング51138/51142)。
・芯線サイズ:AWG#16~#22。
・被覆外径:φ2.0~φ3.3mm。
・ストリップ長さ:2.7~3.3mm。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6.5mmピッチ 電線対基板用 ターミナル 50597の型番50597-8000のページです。 型番50597-8000に関する仕様情報を記載しております。
6.5mmピッチ 電線対基板用 ターミナル 50597のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6.5mmピッチ 電線対基板用 ターミナル 50597
2.5mmピッチ 電線対基板用 ターミナル 5159
3.5mmピッチ 電線対基板用 ターミナル 50217
2.0mmピッチ電線対基板・電線対電線用ターミナル
3.96mmピッチ 電線対基板用 ターミナル 5194
Mini-Lock(TM)2.50mmピッチ 電線対基板用ハウジング
メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
通常価格572 -20 -203 -60,721
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜在庫品1日目
適用ピン・コンタクトメスメスメスメスメスオス
用途ケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブル
電線接続方法圧着圧着圧着圧着圧着圧着
適合ハウジング51138, 511422695, 5051, 6471, 307151067512165195, 5196, 5197, 5198, 519951198
適用電線サイズAWG16~2222~2818~2422~2818~2422~28

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング