17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

4.80mmピッチ ミニフィット中継用ハウジング(5025・レセ)

通常単価(税別)
2168
税込単価
2375
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・モレックス(molex)製 ターミナルはハウジングの絶縁壁によって完全に保護されています。(...

詳細を確認
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 【RoHS非対応品に限り、在庫売り切り、大幅値下げ】※旧RoHS対応品
    国内使用のお客様へ同スペックのRoHS非対応品がお買い得!
    対象商品はこちら
     *左下の絞り込み条件にて、 特価品「対象品」 で対象商品を絞り込むことが出来ます。
     *値下げ対象品はRoHS非対応品(旧RoHSの6物質対応品)となります。 
     *型式末尾が「-R6」の商品のみ対象となります。
     *在庫限りの販売となります。
詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

極数

列数

特価品

RoHS?最小発注数量
2
1
-
対象外
10
10個
2
1
-
対象品
-
10個
3
1
-
対象外
10
5個
4
1
-
対象外
-
5個
6
2
自然色
対象外
10
5個
9
3
自然色
対象外
10
5個
12
3
自然色
対象外
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22
( 24 )
在庫品1日目当日出荷可能
21
( 23 )
在庫品1日目当日出荷可能
24
( 26 )
在庫品1日目当日出荷可能
31
( 34 )
在庫品1日目当日出荷可能
33
( 36 )
在庫品1日目当日出荷可能
39
( 43 )
在庫品1日目当日出荷可能
68
( 75 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・モレックス(molex)製 ターミナルはハウジングの絶縁壁によって完全に保護されています。(嵌合ハウジング:5025Plig 適合ターミナル:5005)

ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 【RoHS非対応品に限り、在庫売り切り、大幅値下げ】※旧RoHS対応品
    国内使用のお客様へ同スペックのRoHS非対応品がお買い得!
    対象商品はこちら
     *左下の絞り込み条件にて、 特価品「対象品」 で対象商品を絞り込むことが出来ます。
     *値下げ対象品はRoHS非対応品(旧RoHSの6物質対応品)となります。 
     *型式末尾が「-R6」の商品のみ対象となります。
     *在庫限りの販売となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4.80mmピッチ ミニフィット中継用ハウジング(5025・レセ)のレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
機器の中継用コネクタとして
5
満足度:5.0
機器の中継用コネクタとして使用しています。いつも使用するハウジングなので相手側のプラグと一緒にリピート購入しています。使...もっと読む
0人が参考にしています。
冶工具や機械の中継用コネクタとして使用
4
満足度:4.0
お得意先様からコネクタは指定されず、取り外しが行えればよいとのことでしたため使い慣れているこのコネクタを選定し相手側のプ...もっと読む
0人が参考にしています。
装置の組み立て、配線の際に使用
4
満足度:4.0
一般的に使用されているものでしたので選定しました。プラグやターミナルも一緒に使用しています。品質や耐久性には満足していま...もっと読む
0人が参考にしています。
センサーの中継に
5
満足度:5.0
お客様からのご指定があり、購入しました。プラグと一緒に使用しています。性能や品質には問題もないので満足しています取り付け...もっと読む
0人が参考にしています。
産業機器配線用に使用
5
満足度:5.0
お客様よりご指定があり、購入しました。プラグハウジングとターミナルと一緒に使用しています。性能、品質面、取り付け面では特...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4.80mmピッチ ミニフィット中継用ハウジング(5025・レセ)
4.80mmピッチ ミニフィット中継用ハウジング(5025・プラグ)
2.5mmピッチ 中継用 プラグハウジング 5240
2.5mmピッチ 中継用 プラグハウジング 51112
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559
メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
通常価格21-26 -95 -14 -67 -67 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタ形状角型角型角型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字数字数字数字数字数字数字
適用ピン・コンタクトメスオスオスオスメスオス
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
代表規格UL / CSAUL / CSAUL / TUV / CSAUL / CSAUL / TUV / CSAUL / CSA
よく一緒に購入される商品

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング