エレクトロニクス部品技術窓口
4.80mmピッチの電線対電線用ナイロンコネクタ。【特長】ハウジングの絶縁壁でターミナルが完全に保護さ...
詳細を確認
5025プラグの3D標準イメージ図

4.80mmピッチ ミニフィット中継用ハウジング(5025-02p・プラグ)の寸法図

側面図

断面図-1

断面図-2
| 難撚性 | 94V-2 |
|---|---|
| ジェンダー | メール |
| グローワイヤー対応 | 無 |
| Net Weight | 1275.700/mg |
| 列数 | 1 |
| 梱包形態 | ポリ袋 |
| パネルマウント | 有 |
| ピッチ - 嵌合部(インチ) | 4.80mm |
| ピッチ - 実装部 | 4.80mm |
| 嵌合極性 | 有 |
| ポート | 1 |
| 縦列スタック(エンド・ツー・エンド) | 無 |
| 使用温度範囲 | -40℃to +105℃ |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
78円70円 ( 77円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
133円 ( 146円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
67円40円 ( 44円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
365円 ( 402円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
99円 ( 109円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
99円 ( 109円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
119円 ( 131円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
221円 ( 243円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
26円 ( 29円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
124円 ( 136円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
145円 ( 160円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
135円 ( 149円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
228円114円 ( 125円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4.80mmピッチの電線対電線用ナイロンコネクタ。
【特長】
ハウジングの絶縁壁でターミナルが完全に保護されている。
【用途】
・Power、電線対電線等の民生機器に最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~

TE Connectivity
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ
4.5通常価格(税別):71円~

日本圧着端子製造
SMコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.2通常価格(税別):11円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~