17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

4.80mmピッチ ミニフィット中継用ターミナル(5005)【1~7000個入り】

4.80mmピッチ ミニフィット中継用ターミナル(5005)
通常単価(税別)
1851,852
税込単価
2057,037
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・モレックス(molex)製ターミナルはハウジングの絶縁壁によって完全に保護されています。(適...

詳細を確認
  • モレックス製 圧着用手動工具は(型番:JHTR1719C)こちら>>
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

4.80mmピッチ ミニフィット中継用ターミナル(5005):関連画像4.80mmピッチ ミニフィット中継用ターミナル(5005):関連画像

型番リスト

表示件数

端子形状

RoHS?最小発注数量
連鎖状
10
1パック

7000個入り

バラ状
10
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,852
( 57,037 )
在庫品1日目当日出荷可能
18
( 20 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・モレックス(molex)製ターミナルはハウジングの絶縁壁によって完全に保護されています。(適合ハウジング:5025RecepTacle)

ご注意

  • モレックス製 圧着用手動工具は(型番:JHTR1719C)こちら>>

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

4.80mmピッチ ミニフィット中継用ターミナル(5005)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
産業機器配線用に使用
5
満足度:5.0
お客様よりご指定があり、購入しました。レセプタクルハウジングとプラグハウジングと一緒に使用しています。性能、品質面、取り...もっと読む
1人が参考にしています。
装置の組み立て、配線の際に使用
4
満足度:4.0
一般的に使用されているものでしたので選定しました。レセプタクルやプラグも一緒に使用しています。品質や耐久性には満足してい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4.80mmピッチ ミニフィット中継用ターミナル(5005)
4.80mmピッチ ミニフィット中継用ターミナル(5006)
2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 50397
2.5mmピッチ 電線対基板用 ターミナル 5159
3.5mmピッチ 電線対基板用 ターミナル 50217
3.96mmピッチ 電線対基板用 ターミナル 5194
メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
通常価格18-14 -162 -72 -20 -3 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
適用ピン・コンタクトメスオスメスメスメスメス
用途ケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブル
電線接続方法圧着圧着圧着圧着圧着圧着
適合ハウジング5025502551111/500592/5005942695, 5051, 6471, 3071510675195, 5196, 5197, 5198, 5199
適用電線サイズAWG18~2418~2422~2822~2818~2418~24
よく一緒に購入される商品

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング