17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • 極数

    ~mm
  • 特価品

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

3.5mmピッチ 電線対基板用 ハウジング 51067

通常単価(税別)
978
税込単価
1086
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

3.50mmピッチのナイロンコネクタ。【特長】・電線対基板用コネクターにも対応可能。・極数は2極~15...

詳細を確認
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 【RoHS非対応品に限り、在庫売り切り、大幅値下げ】※旧RoHS対応品
    国内使用のお客様へ同スペックのRoHS非対応品がお買い得!
    対象商品はこちら
     *左下の絞り込み条件にて、 特価品「対象品」 で対象商品を絞り込むことが出来ます。
     *値下げ対象品はRoHS非対応品(旧RoHSの6物質対応品)となります。 
     *型式末尾が「-R6」の商品のみ対象となります。
     *在庫限りの販売となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

極数は2極~15極まであるナイロンコネクタ

Power、 電線対基板、 電線対電線等の民生機器に利用可能。

Power、 電線対基板、 電線対電線等の民生機器に利用可能。

ターミナル装着状態図

ターミナル装着状態図

3.50mmピッチ電線対基板用コネクターハウジング(51067)の外形図と寸法

3.50mmピッチ電線対基板用コネクターハウジング(51067)の上から見た外形図

3.50mmピッチ電線対基板用コネクターハウジング(51067)の上から見た外形図

外形図

外形図

全体の寸法図

全体の寸法図

側面図

側面図

寸法

極数オーダー番号寸法A寸法B
251067-02007.53.5
351067-030011.07.0
451067-040014.510.5
551067-050018.014.0
651067-060021.517.5
751067-070025.021.0
851067-080028.524.5
951067-090032.028.0
1051067-100035.531.5
1151067-110039.035.0
1251067-120042.538.5
1351067-130046.042.0
1451067-140049.545.5
1551067-150053.049.0

この商品の特長と仕様について

特長・概要

  • 極数:2極~15極

電気的性能

  • 最大定格電圧:250V
  • 最大定格電流:3.5mmピッチ、りん青銅:4.5A 3.5mmピッチ、黄銅:5.5A 7.0mmピッチ、りん青銅:5A 7.0mmピッチ、黄銅:6A
  • 接触抵抗:10mΩ以下
  • 耐電圧:AC1,500V/1分間
  • 絶縁抵抗:1,000MΩ以上

材質

  • PBT、UL94V-0

使用温度範囲

  • -40~+105℃(通電による温度上昇分も含む)

型番リスト

表示件数

極数

特価品

RoHS?最小発注数量
2
対象外
10
25個
3
対象外
10
10個
4
対象外
10
25個
5
対象外
10
10個
5
対象品
-
1個
6
対象外
10
10個
7
対象外
10
10個
8
対象外
10
10個
9
対象外
10
5個
10
対象外
10
10個
12
対象外
10
5個
13
対象外
10
5個
15
対象外
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9
( 10 )
在庫品1日目当日出荷可能
13
( 14 )
在庫品1日目当日出荷可能
13
( 14 )
在庫品1日目当日出荷可能
19
( 21 )
在庫品1日目当日出荷可能
14
( 15 )
在庫品1日目当日出荷可能
22
( 24 )
在庫品1日目当日出荷可能
20
( 22 )
在庫品1日目当日出荷可能
15
( 17 )
在庫品1日目当日出荷可能
27
( 30 )
在庫品1日目当日出荷可能
26
( 29 )
在庫品1日目当日出荷可能
59
( 65 )
在庫品1日目当日出荷可能
36
( 40 )
在庫品1日目当日出荷可能
78
( 86 )
1日目

詳細情報

基本情報

3.50mmピッチのナイロンコネクタ。
【特長】
・電線対基板用コネクターにも対応可能。
・極数は2極~15極まである。
【用途】
・Power、電線対基板、電線対電線等の民生機器に最適。

ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 【RoHS非対応品に限り、在庫売り切り、大幅値下げ】※旧RoHS対応品
    国内使用のお客様へ同スペックのRoHS非対応品がお買い得!
    対象商品はこちら
     *左下の絞り込み条件にて、 特価品「対象品」 で対象商品を絞り込むことが出来ます。
     *値下げ対象品はRoHS非対応品(旧RoHSの6物質対応品)となります。 
     *型式末尾が「-R6」の商品のみ対象となります。
     *在庫限りの販売となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3.5mmピッチ 電線対基板用 ハウジング 51067のレビュー
4.7平均満足度:4.77件のレビュー
基板の電源取込み用
5
満足度:5.0
基板の電源取込み用に使用しました。普通に使用出来るので可もなく不可もなしです。
0人が参考にしています。
テスト用ケーブル
5
満足度:5.0
いつも使用しているバーツです。値段も安く、翌日に納品され助かりました。
0人が参考にしています。
試作基板製作
5
満足度:5.0
緊急で欲しい時に単品でも購入でき、在庫品は翌日に届くので非常に重宝しています。
0人が参考にしています。
検査機の中に利用
5
満足度:5.0
ケーブル加工をし検査機の中の部品として使用しています。お客様の図面上の指定商品なので、ケーブルとして納めています。今まで...もっと読む
0人が参考にしています。
基板との中継用として
3
満足度:3.0
基板との中継用コネクタとして使用しました。元々この商品を選定しており、在庫状況や納期の速さでミスミから購入しました。その...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3.5mmピッチ 電線対基板用 ハウジング 51067
2.5mmピッチ 電線対基板用ハウジング 5051
5.08mmピッチ 電線対基板用 ハウジング 5197
3.96mmピッチ 電線対基板用 ハウジング 5195
5.08mmピッチ 電線対基板用 ウエハー ストレートタイプ 5281
3.96mmピッチ 電線対基板用 ウエハー ストレートタイプ 5273
メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
通常価格9-9 -18 -72 -95 -15 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
コネクタ形状角型角型角型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字数字数字数字数字数字数字
適用ピン・コンタクトメスメスメスメスオスオス
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続プリント基板用プリント基板用
代表規格UL / TUV / CSAULUL / TUV / CSAUL / TUV / CSAUL / TUV / CSAUL / TUV / CSA
よく一緒に購入される商品

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング