17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

3.5mmピッチ 電線対基板用 ターミナル 50217

通常単価(税別)
20130
税込単価
22143
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・モレックス(molex)製電線対基板用コネクター。・51067シリーズ用ターミナルです。・芯...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

端子形状

材料

RoHS?最小発注数量
連鎖状
リン青銅/錫メッキ
-
4500個
バラ状
リン青銅/錫メッキ
10
10個
連鎖状
黄銅/錫メッキ
-
100個
バラ状
黄銅/錫メッキ
10
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
130
( 143 )
4日目
87
( 96 )
在庫品1日目当日出荷可能
33
( 36 )
5日目
20
( 22 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・モレックス(molex)製電線対基板用コネクター。
・51067シリーズ用ターミナルです。
・芯線サイズ:AWG#18~#24。
・被覆外径:φ1.4~φ3.0mm。
・ストリップ長さ:3.0~3.5mm。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3.5mmピッチ 電線対基板用 ターミナル 50217のレビュー
4.4平均満足度:4.45件のレビュー
電源コネクタ用
5
満足度:5.0
コネクタにあうターミナルとして使用。使用感は普通にカシメれて使用できます。
0人が参考にしています。
テスト用ケーブル
5
満足度:5.0
いつも使用しているバーツです。緊急で必要になり、ミスミ様から購入させて頂きました。翌日に納品され助かりました。
0人が参考にしています。
コネクタのターミナルとして
3
満足度:3.0
基板との中継用に使用しているコネクタのターミナルとして使用しました。元々この商品に適合するコネクタを選定しており、在庫状...もっと読む
0人が参考にしています。
PLC通信コネクタとして
5
満足度:5.0
51067-0900とセットで購入しました。 Panasonic BX PLC 通信コネクタAFP0801として使用させ...もっと読む
0人が参考にしています。
設備関係に使用
4
満足度:4.0
設備の設計、設備配線などをしていますので、信号線の中継に使用しています。以前からモレックスを多く使っていましたので、その...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3.5mmピッチ 電線対基板用 ターミナル 50217
2.5mmピッチ 電線対基板用 ターミナル 5159
2.0mmピッチ電線対基板・電線対電線用ターミナル
3.96mmピッチ 電線対基板用 ターミナル 5194
Mini-Lock(TM)2.50mmピッチ 電線対基板用ハウジング
CLIK-Mate(TM) 電線対基板用ターミナル(502579)
メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
通常価格20-72 -203 -60,7218
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目5日目
適用ピン・コンタクトメスメスメスメスオスオス
用途ケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブル
電線接続方法圧着圧着圧着圧着圧着圧着
適合ハウジング510672695, 5051, 6471, 3071512165195, 5196, 5197, 5198, 519951198502578
適用電線サイズAWG18~2422~2822~2818~2422~2824~28

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング