17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 極数

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内

3.5mmピッチ 電線対基板用 ウエハー ライトアングルタイプ 53259

通常単価(税別)
55375
税込単価
61413
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・モレックス(molex)製電線対基板用コネクター。・ライトアングルタイプ。(嵌合ハウジング:...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

極数

RoHS?最小発注数量
3
-
1個
4
-
1個
5
10
10個
7
-
1個
8
-
1個
12
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
92
( 101 )
1日目
55
( 61 )
在庫品1日目当日出荷可能
151
( 166 )
在庫品1日目当日出荷可能
159
( 175 )
3日目
375
( 413 )
3日目
146
( 161 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モレックス(molex)製電線対基板用コネクター。
・ライトアングルタイプ。(嵌合ハウジング:51067)
・極数:2極~15極。
・りん青銅:53259★★17、黄銅:53259★★29。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3.5mmピッチ 電線対基板用 ウエハー ライトアングルタイプ 53259のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3.5mmピッチ 電線対基板用 ウエハー ライトアングルタイプ 53259
3.5mmピッチ 電線対基板用 ウエハー ストレートタイプ 53258
5.08mmピッチ 電線対基板用 ウエハー ストレートタイプ 5281
3.96mmピッチ 電線対基板用 ウエハー ストレートタイプ 5273
2.5mmピッチ Mini-Latch(TM) ウエハー ライトアングルタイプ 5046
2.5mmピッチ Mini-Lock(TM) ウエハー ライトアングルタイプ 53426
メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
通常価格55-18 -95 -15 -31 -16 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
コネクタ形状角型角型角型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字数字数字数字数字数字数字
用途プリント基板用プリント基板用プリント基板用プリント基板用プリント基板用プリント基板用
許容電流(A)5.55.57733
許容電圧(V)250250250250250250

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング