17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。
  • 極数

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

2.5mmボードインコネクターハウジング(51015)

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

極数

RoHS?最小発注数量
2
10
1個
3
10
1個
4
10
1個
5
-
1個
6
-
1個
7
10
1個
8
-
1個
9
10
1個
10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43
( 47 )
1日目
10
( 11 )
1日目
12
( 13 )
1日目
48
( 53 )
1日目
15
( 17 )
1日目
19
( 21 )
1日目
54
( 59 )
1日目
64
( 70 )
1日目
68
( 75 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モレックス(molex)製電線を基板にダイレクトに実装するタイプです(適合ターミナル:50034)。
・極数:2極~15極。
・低背型

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.5mmボードインコネクターハウジング(51015)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.5mmボードインコネクターハウジング(51015)
4.00mmボードインコネクターハウジング(51036)
2.5mmピッチ 中継用 プラグハウジング 5240
2.5mmピッチ 中継用 プラグハウジング 51112
2.5mmピッチ 電線対基板用ハウジング 5051
2.5mmピッチ 中継用 リセプタクルハウジング 51111
メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
通常価格10-139514 -9 -10 -
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタ形状角型角型角型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字数字数字数字数字数字数字
適用ピン・コンタクトオスオスオスオスメスメス
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
ピッチ(mm)2.004.002.502.502.502.50

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング