エレクトロニクス部品技術窓口

Signal, 電線対基板, 電線対電線等の民生機器に利用できる。

2.5mmピッチ電線対電線用コネクターハウジング(51111)の正面図

正面からの寸法図

側面図
| 極数 | オーダー番号 | 寸法A | 寸法B |
|---|---|---|---|
| 2 | 51111-0210 | 7.8 | 2.5 |
| 3 | 51111-0310 | 10.3 | 5.0 |
| 4 | 51111-0410 | 12.8 | 7.5 |
| 5 | 51111-0510 | 15.3 | 10.0 |
| 6 | 51111-0610 | 17.8 | 12.5 |
| 7 | 51111-0710 | 20.3 | 15.0 |
| 8 | 51111-0810 | 22.8 | 17.5 |
| 9 | 51111-0910 | 25.3 | 20.0 |
| 12 | 51111-1210 | 32.8 | 27.5 |
| 項目 Item | 規格 Standard | ||
|---|---|---|---|
| 最大許容圧力 Rated Voltage(MAX) | 250V | [AC (実効値 rms)/DC] 被覆外径:φ1.15~φ1.8mm Insulation O.D. | |
| 最大許容電流 及び適用電線 Rated Current(MAX.) and Applicable wires | AWG#22 | 3A | |
| AWG#24 | 2.5A | ||
| AWG#26 | 2A | ||
| AWG#28 | 1.5A | ||
| 使用温度範囲Ambient temperature Range | -40℃ ~ +105℃*1 | ||
*1:通電による温度上昇分も含む。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10円 ( 11円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18円 ( 20円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
30円 ( 33円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
24円 ( 26円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
28円 ( 31円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
28円 ( 31円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
30円 ( 33円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2.5mmピッチの電線対電線用ナイロンコネクタ。
【特長】
・リテーナー対応タイプ有り。
【用途】
・Signal、電線対基板、電線対電線等の民生機器に最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

TE Connectivity
D2000シリーズ
4.1通常価格(税別):72円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559
4.7通常価格(税別):67円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~