エレクトロニクス部品技術窓口
電線対電線用ナイロンコネクタ。【特長】・モレックス(molex)製。リテーナー対応タイプもある。・嵌合...
詳細を確認
2.5mmピッチ Mini-Lock プラグハウジング 51198の外形図

嵌合図
| 極数 | オーダー番号 | 寸法A | 寸法C | 寸法D | 寸法E |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 51198-0200 | 14.2 | 13.2 | 12.1 | 7.4 |
| 3 | 51198-0300 | 16.7 | 15.7 | 14.6 | 9.9 |
| 5 | 51198-0500 | 21.7 | 20.7 | 19.6 | 14.9 |
| 8 | 51198-0800 | 29.2 | 28.2 | 27.1 | 22.4 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
14円 ( 15円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13円 ( 14円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
29円 ( 32円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
電線対電線用ナイロンコネクタ。
【特長】
・モレックス(molex)製。リテーナー対応タイプもある。
・嵌合リセプタクル:51103。
・適合ターミナル:50837。
・ハウジングランス。
・パネル厚:0.8~2.0mm対応。
・極数:2極~15極。
・パネル取付用耳付:51112★★30。
・パネル取付用耳無:51112★★10。
【用途】
・電線対電線用に最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~

TE Connectivity
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ
4.5通常価格(税別):71円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559
4.7通常価格(税別):67円~