エレクトロニクス部品技術窓口
2.5mmピッチ製品のナイロンコネクタ。【特長】・電線対基板用コネクターにも対応可能。【用途】・Sig...
詳細を確認
Signal、 電線対基板、 電線対電線等の民生機器に利用できる。

ターミナル装着状態図

2.50mmピッチ 電線対電線用コネクター(51103)の外形図

寸法図

断面図

側面図
| 極数 | オーダー番号 | 寸法A | 寸法B | 寸法C |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 51103-0200 | 7.2 | - | 5.5 |
| 3 | 51103-0300 | 9.7 | 5.0 | 8.0 |
| 4 | 51103-0400 | 12.2 | 7.5 | 10.5 |
| 5 | 51103-0500 | 14.7 | 10.0 | 13.0 |
| 6 | 51103-0600 | 17.2 | 12.5 | 15.5 |
| 7 | 51103-0700 | 19.7 | 15.0 | 18.0 |
| 8 | 51103-0800 | 22.2 | 17.5 | 20.5 |
| 9 | 51103-0900 | 24.7 | 20.0 | 23.0 |
| 10 | 51103-1000 | 27.2 | 22.5 | 25.5 |
| 11 | 51103-1100 | 29.7 | 25.0 | 28.0 |
| 12 | 51103-1200 | 32.2 | 27.5 | 30.5 |
| 13 | 51103-1300 | 34.7 | 30.0 | 33.0 |
| 14 | 51103-1400 | 37.2 | 32.5 | 35.5 |
| 15 | 51103-1500 | 39.7 | 35.0 | 38.0 |
| 項目 Item | 規格 Standard | |||
| 最大許容電圧 Rated Voltage(MAX.) | 250V | [ AC(実効値 rms) / DC ] 被覆外径:φ1.15~1.8mm Insulation O.D. | ||
| 最大許容電流 及び適用電線 Rated Current(MAX.) and Applicable wires | AWG#22 | 3A | ||
| AWG#24 | 2.5A | |||
| AWG#26 | 2A | |||
| AWG#28 | 1.5A | |||
| 使用温度範囲 Ambient temperature Range | -40℃ ~ +105℃※ | |||
特長・概要
電気的性能
材質
使用温度範囲
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10円 ( 11円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
33円 ( 36円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13円 ( 14円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13円 ( 14円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
48円 ( 53円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
52円 ( 57円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22円 ( 24円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
26円 ( 29円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
28円 ( 31円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2.5mmピッチ製品のナイロンコネクタ。
【特長】
・電線対基板用コネクターにも対応可能。
【用途】
・Signal、電線対基板、電線対電線等の民生機器に最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

TE Connectivity
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ
4.5通常価格(税別):71円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~

TE Connectivity
D5000シリーズ
4.7通常価格(税別):111円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559
4.7通常価格(税別):67円~