17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

2.0mmピッチ 電線対基板用 リテーナー

通常単価(税別)
759特別価格
税込単価
865特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・モレックス(molex)製ハウジングはリテーナー対応で、電線対基板電線対電線共用です(適合ハ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

極数

備考

RoHS?最小発注数量
10
適合ハウジング:51216、51235
-
1個
2
適合ハウジング:51216、51229
10
1個
5
適合ハウジング:51216、51232
10
1個
7
適合ハウジング:51216、51228
10
1個
8
適合ハウジング:51216、51233
10
1個
11
適合ハウジング:51216、51236
10
1個
15
適合ハウジング:51216、51240
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17
( 19 )
在庫品1日目当日出荷可能
10
( 11 )
在庫品1日目当日出荷可能
7
( 8 )
在庫品1日目当日出荷可能
5923
( 25 )
在庫品1日目当日出荷可能
9
( 10 )
在庫品1日目当日出荷可能
11
( 12 )
在庫品1日目当日出荷可能
14
( 15 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・モレックス(molex)製ハウジングはリテーナー対応で、電線対基板電線対電線共用です(適合ハウジング:51216シリーズ)。
・極数:2極~15極。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.0mmピッチ 電線対基板用 リテーナーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
基板に差し込んで使用
5
満足度:5.0
元々自社で使用しているコネクタで、新機種に使うことになったのですが、社内の在庫から出してもらうよりミスミの方が早いので購...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.0mmピッチ 電線対基板用 リテーナー
2.0mmピッチ 電線対基板用 ハウジング 51216
2.5mmピッチ 電線対基板用ハウジング 5051
3.5mmピッチ 電線対基板用 ハウジング 51067
5.08mmピッチ 電線対基板用 ハウジング 5197
3.96mmピッチ 電線対基板用 ハウジング 5195
メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
通常価格7-11 -9 -9 -18 -72 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
コネクタ形状角型角型角型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字数字数字数字数字数字数字
ピッチ(mm)2.002.002.503.505.083.96
列数111111
適用電線サイズAWG22~28-----

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング