17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 極数

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

2.0mmピッチ 電線対基板用 ハウジング 51216

通常単価(税別)
1161
税込単価
1267
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・モレックス(molex)製ハウジングはリテーナー対応で、電線対基板・電線対電線共用です(適合...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

極数

RoHS?最小発注数量
3
10
1個
4
10
1個
7
10
1個
8
10
1個
9
10
1個
11
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61
( 67 )
在庫品1日目当日出荷可能
11
( 12 )
在庫品1日目当日出荷可能
14
( 15 )
在庫品1日目当日出荷可能
16
( 18 )
在庫品1日目当日出荷可能
17
( 19 )
在庫品1日目当日出荷可能
22
( 24 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・モレックス(molex)製ハウジングはリテーナー対応で、電線対基板・電線対電線共用です(適合リテーナー:51217嵌合ハウジング:51227)。
・極数:2極~15極。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.0mmピッチ 電線対基板用 ハウジング 51216のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
オリジナル製品の試作品に使用しました
5
満足度:5.0
試作品のセンサ系の接続部に使用しました。選定理由は、いくつかカタログから候補を探しましたが、人の手で抜き差しするのにちょ...もっと読む
0人が参考にしています。
基板に使用
5
満足度:5.0
元々自社で使用しているコネクタで、新機種に使うことになったのですが、社内の在庫から出してもらうよりミスミの方が早いので購...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.0mmピッチ 電線対基板用 ハウジング 51216
2.5mmピッチ 電線対基板用ハウジング 5051
3.5mmピッチ 電線対基板用 ハウジング 51067
5.08mmピッチ 電線対基板用 ハウジング 5197
3.96mmピッチ 電線対基板用 ハウジング 5195
5.08mmピッチ 電線対基板用 ウエハー ストレートタイプ 5281
メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
通常価格11-9 -9 -18 -72 -95 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタ形状角型角型角型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字数字数字数字数字数字数字
適用ピン・コンタクトメスメスメスメスメスオス
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続プリント基板用
ピッチ(mm)2.002.503.505.083.965.08
よく一緒に購入される商品

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング