エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・モレックス(molex)製電線を基板にダイレクトに実装するタイプです(適合ハウジング:510...
型番:
この商品は20000個からご注文いただけます。
【特長】・モレックス(molex)製電線を基板にダイレクトに実装するタイプです(適合ハウジング:51015シリーズ)・芯線サイズ:AWG#26~#30・被覆外径:Ф1.4mmMAX.・ストリップ長さ:1.4~1.9mm
日本航空電子工業
JL02シリーズ 圧着結線型コンタクト バラ状
通常価格(税別):94円
ヒロセ電機
RP17シリーズ 小型プラスチックプッシュプルロックコネクタ 圧着端子
通常価格(税別):19円〜
モレックス
2.00mmピッチ シリアルI/Oコネクターターミナル
通常価格(税別):23円
ミスミ
PRC05コネクタ ワンタッチ・中継タイプ
CAT5e STP(より線/単線)自由長 LANケーブル
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード