17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

2.0mmピッチ 中継用 プラグハウジング(51006)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

2.0mmピッチ 中継用 プラグハウジング(51006)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

51006-0200

2025年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

モレックス(molex)製 少極の1列製品です。(嵌合リセプタクル:51005 適合ターミナル:50012)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

コネクタ形状
角型
コネクタシリーズ頭文字
数字
適用ピン・コンタクト
オス
極数
2
用途
ケーブル接続
許容電流(A)
2
代表規格
UL / CSA
ピッチ(mm)
2.00
列数
1
嵌合ロック
自然色
適合ターミナル
50012

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト