17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

YLコネクタ ソケットコンタクト【1~4000個入り】

通常単価(税別)
521,143
税込単価
623,257
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

信頼性に優れたリテーナが使用可能なコネクタです。インナーロック構造、ハウジングランスに加えパネル取付け...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

仕様

適用電線範囲

(AWG)

電線被覆外径

(mm)

RoHS?最小発注数量

-

バラ状
#26~20
1.3~2.5
-
1パック

4000個入り

-

連鎖状
#20~16
2.0~3.4
-
1000個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,143
( 23,257 )
在庫品1日目当日出荷可能
5
( 6 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

信頼性に優れたリテーナが使用可能なコネクタです。インナーロック構造、ハウジングランスに加えパネル取付けも容易です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

YLコネクタ ソケットコンタクトのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
スイッチング電源などに使用
3
満足度:3.0
スイッチング電源を始めとする電源フィルタや部品的なもので使用しています。一般的な商品で、ミスミだと購入しやすいので選定し...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
YLコネクタ ソケットコンタクト
YLコネクタ ピンコンタクト
XAコネクタ コンタクト
SMコネクタ コンタクト SHF-001T-0.8BS
2.54mmピッチ高密度コネクタ A1・A2シリーズ 圧着端子
QR/P8 シリーズ 角形超小型多極ラック/パネル圧着コネクタ
メーカー日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造ヒロセ電機ヒロセ電機
通常価格5-5 -14,05813,8751,794 -20
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタシリーズ頭文字Y・ZY・ZV・W・XG・H・IA・B・CP・Q・R
Y・ZYLYL----
適用ピン・コンタクトメスオスメスメスメスメス
用途ケーブル対ケーブルケーブル対ケーブル--ケーブル対ケーブル-
許容電流(A)AC/DC10AC/DC10AC/DC3AC/DC333

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング