エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

防水薄形スイングハンドル D1150

通常単価(税別)
5,7632,692
税込単価
6,3392,961
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・機能本位のデザイン・グリップ部を持ち上げ90°回転・ヨーロッパ仕様のロッド方式に適合

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

D1150-SU02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

D1150-SU02の仕様・寸法情報

種類
ハンドル
材質
亜鉛合金(ZDC)
止め金
-
-

型番リスト

表示件数
型番
D1150-SU02
関連
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,7632,692
( 2,961 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・機能本位のデザイン
・グリップ部を持ち上げ90°回転
・ヨーロッパ仕様のロッド方式に適合

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水薄形スイングハンドル D1150の型番D1150-SU02のページです。 型番D1150-SU02に関する仕様情報を記載しております。
防水薄形スイングハンドル D1150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水薄形スイングハンドル D1150
ステンレス製取り外しハンドル
丸形ハンドル
キャビネット用ハンドル 笹型
防水平面ハンドル
防水平面ハンドル KH
メーカー内外電機内外電機内外電機内外電機ミスミ河村電器産業
通常価格5,7636,4422,2571,213 -2,478 -3,789 -
通常出荷日在庫品1日目4日目5日目4日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類ハンドルハンドルハンドルハンドルハンドルハンドル
材質亜鉛合金(ZDC)ステンレス----
止め金--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

盤用ハンドル・取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト