エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

検針窓かくしプレート【2個入り】

通常単価(税別)
1,986
税込単価
2,185
通常出荷日:5日目

【特長】クリーム色の検針窓かくしプレート(2個入り)です。【寸法(mm)】208×108

詳細を確認

型番:

WH-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

WH-2の仕様・寸法情報

種類
化粧プレート
寸法(mm)
208x108
クリーム色(2.5Y9/1)
梱包数
2個/1set

型番リスト

表示件数
型番
WH-2
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,986
( 2,185 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
クリーム色の検針窓かくしプレート(2個入り)です。
【寸法(mm)】
208×108

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

検針窓かくしプレートの型番WH-2のページです。 型番WH-2に関する仕様情報を記載しております。
検針窓かくしプレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
検針窓かくしプレート
コーナーパッド
電話回線引込用フリープレート
メーターボックス用取付板
強化耐候形メーター取付板・カバー付
強化耐候形メーター取付板
メーカー内外電機内外電機内外電機内外電機内外電機内外電機
通常価格1,9861,6201,6513,403 -8,598 -3,735 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類化粧プレートカバー用パーツ化粧プレート化粧プレートケースカバー化粧プレート
寸法(mm)208x10827.5x27.5180x178x41---
クリーム色(2.5Y9/1)クリーム色(2.5Y9/1)-クリーム色(4.0Y9.3/1.3)クリーム色(4.0Y9.3/1.3)クリーム色(4.0Y9.3/1.3)
梱包数2個/1set4個/1set40個/1梱---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト