17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

化粧プレート

通常単価(税別)
3,0458,300
税込単価
3,3509,130
通常出荷日:5日目

【特長】・PUZ321Cは、関西電力(株)管内低圧10時間帯電力量計を取り付けられます。・屋外(強化耐...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

寸法 長さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 厚み

(mm)

摘要

最小発注数量
280
200
30
1φ2W30A 1個用
1個
280
360
30
1φ2W30A 2個用
1個
350
220
34
1φ3W(3φ3W)30A 1個用
1個
350
440
34
1φ3W(3φ3W)30A 2個用
1個
420
260
45
1φ3W(3φ3W)120A 1個用
1個
420
500
45
1φ3W(3φ3W)120A 2個用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,045
( 3,350 )
5日目
4,511
( 4,962 )
5日目
4,156
( 4,572 )
5日目
6,317
( 6,949 )
5日目
5,304
( 5,834 )
5日目
8,300
( 9,130 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PUZ321Cは、関西電力(株)管内低圧10時間帯電力量計を取り付けられます。
・屋外(強化耐候形電力量計仕様)・屋内兼用です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

化粧プレートのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
化粧プレート
化粧プレート・フードカバー付
化粧プレート・防滴カバー付
角型コンセント
丸ピン専用アダプタ
IEC規格 ノイズフィルタ付インレット(1A〜10A/ネジ止め/C14)
メーカー内外電機内外電機内外電機ミスミPanasonicミスミ
通常価格3,045-4,075 -5,4805151,6903,641 -
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
種類インレット/プラグインレット/プラグインレット/プラグアウトレット/ソケットその他インレット
形状その他その他その他A-22PIEC C14

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト