エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレス製取り外しハンドル

型番:

PH-53-SUS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PH-53-SUSの仕様・寸法情報

種類
ハンドル
材質
ステンレス
止め金
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
PH-53-SUS
関連
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,442
( 7,086 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】ステンレス製の取り外しハンドルです。
PH-5220からの変更が可能です。
止め金が付いています。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製取り外しハンドルの型番PH-53-SUSのページです。 型番PH-53-SUSに関する仕様情報を記載しております。
ステンレス製取り外しハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製取り外しハンドル
防水薄形スイングハンドル D1150
丸形ハンドル
キャビネット用ハンドル 笹型
取り外しハンドル
ハンドルキー 左・右開き用(扉)/タキゲン製/カワムラ製
メーカー内外電機内外電機内外電機内外電機内外電機河村電器産業
通常価格6,4425,7632,2571,954 -1,070 -998 -
通常出荷日4日目在庫品1日目5日目4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ハンドルハンドルハンドルハンドルハンドルその他
材質ステンレス亜鉛合金(ZDC)----
止め金--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

盤用ハンドル・取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト