17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ELB用接地端子

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ELB用接地端子

販売終了

型番

EB-52B

2021年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ELB用接地端子(ABS製支柱+銅バー)。
【特長】
・M5のネジが取り付け可能。
・銅バー。
・ABS製支柱2個及びM5ねじN個付属。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫が無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

指定中の仕様・寸法情報

バー長さ(mm)
85.5
材質
端子穴数(個)
2
端子穴径(mm)
M5

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト