エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

CME・CMB形キャビネット枠止め金具

通常単価(税別)
1,968
税込単価
2,165
通常出荷日:5日目

【特長】・CME・CMB形キャビネット枠止め金具。・CME・CMB形キャビネットのボデーをタテとヨコを...

詳細を確認

型番:

MSK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MSKの仕様・寸法情報

セット内容
MSK-1:4個/MSK-2:4個/ねじ:4本
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
MSK
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,968
( 2,165 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・CME・CMB形キャビネット枠止め金具。
・CME・CMB形キャビネットのボデーをタテとヨコを誤って取り付けた時に前面枠を90°回転させ、正規の位置に取り付け可能な金具です。
・金具は2通り同梱しております。
・ご使用になるCME・CMB形キャビネットの形状をご確認の上お使いください。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CME・CMB形キャビネット枠止め金具の型番MSKのページです。 型番MSKに関する仕様情報を記載しております。
CME・CMB形キャビネット枠止め金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CME・CMB形キャビネット枠止め金具
枠止めねじ
RUX-M・RUL形キャビネット用オプション・取付金具
丸鋼止め金具
ボルト用 形鋼金具
ハンガー振れ止め
メーカー内外電機内外電機日東工業ネグロス電工未来工業ネグロス電工
通常価格1,9681,162 -3,3505,144180 -378
通常出荷日5日目在庫品1日目〜3日目5日目在庫品1日目〜1日目
セット内容MSK-1:4個/MSK-2:4個/ねじ:4本-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取付金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト