17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 代表規格

  • 寸法 縦(mm)

    ~mm
  • 寸法 横(mm)

    ~mm
  • 寸法 奥行(mm)

    ~mm
  • 電流容量 AC125Vの時(A)

    ~mm
  • 電流容量 AC250Vの時(A)

    ~mm
  • ツマミ色

  • パネル板厚(Min)(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

波動スイッチ(照光) スナップインタイプ

通常単価(税別)
380590
税込単価
418649
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

スナップイン対応の波動スイッチ。【特長】・操作性も良好で使いやすい構造。【用途】・用途多彩。

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

照光式スナップインタイプの特長

DS-323/DS-322Aの特長と寸法

DS-322A

DS-322A

パネル板厚
Panel Thickness
1~4mm
取付穴参考寸法
Mounting Hole
28.5±0.1×14±0.1
DS-323

DS-323

パネル板厚
Panel Thickness
1~4mm
取付穴参考寸法
Mounting Hole
28.5±0.1×13.6±0.1
回路図(使用電圧はネオンランプの特性上75V~125Vの交流回路でご使用下さい。)

回路図(使用電圧はネオンランプの特性上75V~125Vの交流回路でご使用下さい。)

端子形状タブ端子 #250
Shape of TerminalTab Terminal #250
DS-322Aの寸法図

DS-322Aの寸法図

DS323の寸法図

DS323の寸法図

品番回路スイッチ特性電流容量絶縁抵抗絶縁耐圧接触抵抗
PARTS NO.CIRCUITSWITCHING
FUNCTION
RATINGINSULATION
RESISTANCE
VOLTAGE
BREAKDOWN
CONTACT
RESISTANCE
DS-322 ASPST (2P)ON-OFF15A.125V.ACDC.500V
100MΩ以上
(MIN)
AC.1000V
1分間(Minute)
20mΩ以下
(MAX)
DS-3236A.250V.ACAC.1500V
1分間(Minute)

DS-324/DS-325の特長と寸法

DS-324 W/L

DS-324 W/L

パネル板厚
Panel Thickness
1.2~4mm
取付穴参考寸法
Mounting Hole
24.8×12.6mm
DS-325 W/L

DS-325 W/L

パネル板厚
Panel Thickness
1~4mm
取付穴参考寸法
Mounting Hole
28.5×14mm
DS-324W/Lの回路図

DS-324W/Lの回路図

DS-325W/Lの回路図

DS-325W/Lの回路図

DS-324W/Lの寸法図

DS-324W/Lの寸法図

DS-325W/Lの寸法図

DS-325W/Lの寸法図

端子形状タブ端子 #250
Shape of TerminalTab Terminal #250
品番回路スイッチ特性電流容量絶縁抵抗絶縁耐圧接触抵抗
PARTS NO.CIRCUITSWITCHING
FUNCTION
RATINGINSULATION
RESISTANCE
VOLTAGE
BREAKDOWN
CONTACT
RESISTANCE
DS-324 W/LSPST (2P)ON-OFF15A.125V.ACDC.500V
100MΩ以上
(MIN)
AC.1000V
1分間
(Minute)
20mΩ以下
(MAX)
DS-325 W/L

型番リスト

表示件数

代表規格

寸法 縦

(mm)

寸法 横

(mm)

寸法 奥行

(mm)

電流容量 AC125Vの時

(A)

電流容量 AC250Vの時

(A)

ツマミ色

パネル板厚(Min)

(mm)

最小発注数量
UL / CSA
35.4
16
38.0
15
-
透明橙
1.0
1個
-
35.4
16
38.0
-
6
透明橙
1.0
2個
UL / CSA
28.0
14.8
34.95
15
-
透明橙
1.2
1個
UL / CSA
32
16
35.2
15
-
透明橙
1.0
1個
UL / CSA
32
16
35.2
15
-
透明赤
1.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
380
( 418 )
在庫品1日目当日出荷可能
400
( 440 )
在庫品1日目当日出荷可能
476
( 524 )
在庫品1日目当日出荷可能
590
( 649 )
在庫品1日目当日出荷可能
590
( 649 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

スナップイン対応の波動スイッチ。
【特長】
・操作性も良好で使いやすい構造。
【用途】
・用途多彩。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

波動スイッチ(照光) スナップインタイプのレビュー
4.2平均満足度:4.25件のレビュー
電子機器パネルスイッチの修理
5
満足度:5.0
品揃えが多いので大変重宝しています。また恐らく国内最安価で、おまけに送料無料で購入できたので大満足です。これからもドンド...もっと読む
1人が参考にしています。
電源スイッチとして
4
満足度:4.0
電源スイッチとして使用しました。ランプを配線することで、ON時に点灯するので、動作がわかりやすいです。屋内であれば十分確...もっと読む
1人が参考にしています。
小型半導体装置のスイッチに使用
4
満足度:4.0
小型半導体装置のスイッチに使用しています。小型装置に使用のため、省スペース化がはかれるこの商品を利用しています。小型とは...もっと読む
1人が参考にしています。
コンプレッサーのスイッチ
3
満足度:3.0
バンザイのエアコンプレッサの補修パ−ツとして使用 純正指定部品が入手不可の為 照明ランプは暗いです
0人が参考にしています。
部品実装
5
満足度:5.0
納期が早く 少量注文ができるのが良いです。 少量しか使わない場合や、すぐに欲しい場合に とても便利なサイトです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
波動スイッチ(照光) スナップインタイプ
リセット機能付きロッカースイッチ A8G
波動スイッチ DS-059シリーズ
ロッカースイッチ A8A
照光式スイッチ
小形ロッカースイッチ A8L
メーカーミヤマ電器オムロンミヤマ電器オムロンELPA朝日電器オムロン
通常価格380-1,816163924 -1,274217 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
形状長角型長方形丸型長方形長角型長方形
照光ネオン照光非照光--非照光
接点構成(トグル、ロッカ)SPST2極双投SPST2極単投--
端子形状タブ端子タブ端子タブ端子タブ端子--
操作部表示無印-----
よく一緒に購入される商品

ロッカスイッチカテゴリの売れ筋ランキング