17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

波動スイッチ DS-850シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

波動スイッチ DS-850シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DS-850K-F1-IO-K

2021年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

波動スイッチ DS-850シリーズです。

指定中の仕様・寸法情報

形状
長角型
接点構成(トグル、ロッカ)
SPST
端子形状
タブ端子
代表規格
UL / CSA
寸法 縦(mm)
21
寸法 横(mm)
15
寸法 奥行(mm)
25.8
電流容量 AC125Vの時(A)
5
電流容量 AC250Vの時(A)
3
操作部表示
IO表示
ツマミ色
パネル板厚(Max)(mm)
2.5

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト