エレクトロニクス部品技術窓口
| 品番 | 回路 | スイッチ特性 | 電流容量 | 絶縁抵抗 | 絶縁耐圧 | 接触抵抗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTS NO. | CIRCUIT | SWITCHING FUNCTION | RATING | INSULATION RESISTANCE | VOLTAGE BREAKDOWN | CONTACT RESISTANCE |
| DS-059K | SPST(2P) | ON-OFF | 5A.125V.AC 3A.250V.AC | DC.500V 100MΩ以上 (MIN) | AC.1500V 1分間 (Minute) | 20mΩ以下 (MAX) |

タブ端子タイプ(SPST)外形図

取付パネル参考寸法
| 1 | ||
|---|---|---|
| スイッチ特性 Switching Function | ||
| K | ON-OFF | SPST(2P) |
| 2 | ||
|---|---|---|
| 操作部 SHAPE of OPERATION PART | ||
| WD ON | 点入り OFF-ON表示 (ON-ON) | withsymbol-Dot withsymbol-ON-OFF (ON-ON) |
| 3 | ||
|---|---|---|
| ツマミカラー Knob Color | ||
| R K | 赤 黒 | Red Black |
| パネル板厚 | 1~2.5mm |
|---|---|
| Panel Thickness |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
163円 ( 179円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
163円 ( 179円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
全モールドロッカスイッチ JWシリーズ
4.3通常価格(税別):200円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
スナップイン取付 ロッカスイッチ CWシリーズ
4.9通常価格(税別):116円~

オムロン
小形ロッカースイッチ A8L
4通常価格(税別):217円~

オムロン
ロッカースイッチ A8A
4.5通常価格(税別):924円~

ミヤマ電器
波動スイッチ(照光) スナップインタイプ
4.2通常価格(税別):380円~

ミスミ
ロッカスイッチ 照光・非照光
4.7通常価格(税別):1,947円~

ミヤマ電器
波動スイッチ DS-059シリーズ
5通常価格(税別):163円

ZF
ZF Electronics ロッカースイッチ 緑(DPST,幅22 高さ30.2mm)
4通常価格(税別):1,632円

ZF
ZF ロッカースイッチ Electronics 黒(SPST,クイックコネクト)
0通常価格(税別):419円