エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 接点構成(トグル、ロッカ)

    ~mm
  • 寸法 横(mm)

    ~mm
  • スイッチ特性

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ミニ・ミニトグルスイッチ MS-600シリーズ

通常単価(税別)
180
税込単価
198
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

小型トグルスイッチ。【特長】・小型で軽快な操作感。【用途】・多様な用途に使用可能。

詳細を確認

型番:

MS-600A-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MS-600A-Bの仕様・寸法情報

形状
その他
取付穴
[その他] φ5.2
接点構成(トグル、ロッカ)
SPDT
端子形状
はんだ端子
寸法 縦(mm)
9.0
寸法 横(mm)
6
寸法 奥行(mm)
27.7
電流容量 AC125Vの時(A)
3
操作レバー形状
バット状レバー
スイッチ特性
ON-ON

商品情報

製品仕様

MS-600□-B

MS-600□-B

取付穴参考寸法

取付穴参考寸法

MS-600K-B 外形図

MS-600K-B 外形図

MS-600F-B 外形図

MS-600F-B 外形図

品番回路スイッチ特性電流容量絶縁抵抗絶縁耐圧接触抵抗
PARTS NO.CIRCUITSWITCHING
FUNCTION
RATINGINSULATION
RESISTANCE
VOLTAGE
BREAKDOWN
CONTACT
RESISTANCE
MS-600K-□SPST(2P)ON-OFF3A.125V.ACDC.500V
100MΩ以上
(MIN)
AC.1000V
1分間(Minute)
20mΩ以下
(MAX)
MS-600A-□SPDT(3P)ON-ON
MS-600F-□DPDT(6P)ON-ON
  • レバー仕上げ:ニッケルメッキ
  • MS-600□-B:バット状レバー

型番リスト

表示件数
型番
MS-600A-B

接点構成(トグル、ロッカ)

寸法 横

(mm)

スイッチ特性

最小発注数量
SPDT
6
ON-ON
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
180
( 198 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

小型トグルスイッチ。
【特長】
・小型で軽快な操作感。
【用途】
・多様な用途に使用可能。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニ・ミニトグルスイッチ MS-600シリーズの型番MS-600A-Bのページです。 型番MS-600A-Bに関する仕様情報を記載しております。
ミニ・ミニトグルスイッチ MS-600シリーズのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
切替器に
5
満足度:5.0
信号切り替え用に購入しました。 クリック感よくMade in Japanの品質です。
0人が参考にしています。
機器のスイッチとして使用
5
満足度:5.0
使い勝手がよく、大きさも希望どおりのもので、長年愛用しております。 今まで問題を感じがことがなく、品質も十分だと思います...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニ・ミニトグルスイッチ MS-600シリーズ
Sシリーズ防水形(IP68)トグルスイッチ
分電盤用操作スイッチ トグルスイッチ AS15HR形
全防水形トグルスイッチ Wシリーズ
スナップスイッチ 2P
トグルスイッチ DS-122
メーカーミヤマ電器NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)富士電機機器制御NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)ELPA朝日電器ミヤマ電器
通常価格1802,728 -2,397 -2,179 -399530
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目
形状その他長角型-その他長角型その他
取付穴φ5.2φ12-その他--
端子形状はんだ端子はんだ端子ねじ端子---
寸法 縦(mm)9.0-85---
寸法 奥行(mm)27.7-32.4---

トグルスイッチカテゴリの売れ筋ランキング