17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

トグルスイッチ MS-610シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

トグルスイッチ MS-610シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MS-610A

2021年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

トグルスイッチ MS-610シリーズです。

指定中の仕様・寸法情報

形状
その他
取付穴
[その他] φ5
接点構成(トグル、ロッカ)
SPDT
端子形状
PC端子
寸法 縦(mm)
9.0
寸法 横(mm)
6
寸法 奥行(mm)
27.6
電流容量 AC125Vの時(A)
0.3
スイッチ特性
ON-ON
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト