エレクトロニクス部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

MS-550

取付穴参考寸法
| 品番 | 回路 | スイッチ特性 | 電流容量 | 絶縁抵抗 | 絶縁耐圧 | 接触抵抗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTS NO. | CIRCUIT | SWITCHING FUNCTION | RATING | INSULATION RESISTANCE | VOLTAGE BREAKDOWN | CONTACT RESISTANCE |
| MS-550K | SPST(2P) | ON-OFF | 3A.125V.AC 1A.250V.AC | DC.500V 100MΩ以上 (MIN) | AC.1000V 1分間 (Minute) | 20mΩ以下 (MAX) |
| MS-550A | SPDT(3P) | ON-ON | ||||
| MS-550C | ON-OFF-ON | |||||
| MS-550F | DPDT(6P) | ON-ON |
レバー仕上げ:ニッケルメッキ
トグルスイッチ。
【特長】
・軽快な操作力で操作感も抜群。
【用途】
・多様な用途に使用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
トグルスイッチ Sシリーズ
4.5通常価格(税別):367円~

ミスミ
トグルスイッチ 取付穴Φ12
3.8通常価格(税別):3,912円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
Sシリーズ防水形(IP68)トグルスイッチ
0通常価格(税別):2,728円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
全防水形トグルスイッチ Wシリーズ
4.8通常価格(税別):2,179円~

ELPA朝日電器
スナップスイッチ 2P
0通常価格(税別):399円

IDEC
KGNW形コントロールボックス
4.5通常価格(税別):1,040円~

ミスミ
アルミ標準スイッチボックスW80×H70 単品
4.3通常価格(税別):1,613円~

ミスミ
アルミ小型スイッチボックスW48×H45 単品
4.4通常価格(税別):1,238円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
全モールドロッカスイッチ JWシリーズ
4.3通常価格(税別):200円~