17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 接点構成(トグル、ロッカ)

  • 寸法 横(mm)

    ~mm
  • 寸法 奥行(mm)

    ~mm
  • 電流容量 AC125Vの時(A)

    ~mm
  • レバー色

  • スイッチ特性

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

トグルスイッチ MS-500シリーズ

通常単価(税別)
251600
税込単価
276660
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

レバー形状、豊富なバリエーションのトグルスイッチ。【特長】・豊富なバリエーションで組み合わせは最多、軽...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

トグルスイッチ MS-500シリーズ:関連画像

MS-500□-B

トグルスイッチ MS-500シリーズ:関連画像

MS-500□-BC

トグルスイッチ MS-500シリーズ:関連画像

MS-500□-F

トグルスイッチ MS-500シリーズ:関連画像

MS-500□-MF

トグルスイッチ MS-500シリーズ:関連画像

MS-500□-B2

回路
CIRCUITS
品番
PARTS No.
MS-500□-B MS-500□-BC MS-500□-F MS-500□-MF MS-500□-B2
SPST
(2P)
ON-OFF K ON-OFF K ON-OFF K ON-OFF K ON-OFF K
SPDT
(3P)
ON-ON A ON-ON A ON-ON A ON-ON A ON-ON A
ON-(ON) B ON-(ON) B ON-(ON) B ON-(ON) B -
ON-OFF-ON C ON-OFF-ON C ON-OFF-ON C ON-OFF-ON C ON-OFF-ON C
ON-OFF-(ON) D ON-OFF-(ON) D ON-OFF-(ON) D ON-OFF-(ON) D -
(ON)-OFF-(ON) E (ON)-OFF-(ON) E (ON)-OFF-(ON) E (ON)-OFF-(ON) E -
DPDT
(6P)
ON-ON F ON-ON F ON-ON F ON-ON F ON-ON F
ON-(ON) G ON-(ON) G ON-(ON) G ON-(ON) G -
ON-OFF-ON H ON-OFF-ON H ON-OFF-ON H ON-OFF-ON H ON-OFF-ON H
ON-OFF-(ON) I ON-OFF-(ON) I ON-OFF-(ON) I ON-OFF-(ON) I -
(ON)-OFF-(ON) J (ON)-OFF-(ON) J (ON)-OFF-(ON) J (ON)-OFF-(ON) J -
レバーカラー シルバー R(赤), K(黒), W(白),
Y(黄), U(青)
シルバー R(赤), K(黒), W(白),
Y(黄), U(青)
シルバー
端子形状 半田端子 半田端子 半田端子 半田端子 半田端子
COLOR Chrome Plated Brass Red,Black,White
Yellow,Blue
Chrome Plated Brass Red,Black,White
Yellow,Blue
Chrome Plated Brass
TERMINALS Solder Terminal Solder Terminal Solder Terminal Solder Terminal Solder Terminal

トグルスイッチの品番例

トグルスイッチ MS-500シリーズ:関連画像

品番例

1 回路
CIRCUIT
スイッチ特性
SWITCHING FUNCTION
レバー振れ角度
Lever Travel Angle
K
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
SPST(2P)
SPDT(3P)
SPDT(3P)
SPDT(3P)
SPDT(3P)
SPDT(3P)
DPDT(6P)
DPDT(6P)
DPDT(6P)
DPDT(6P)
DPDT(6P)
ON-OFF
ON-ON
ON-(ON)
ON-OFF-ON
ON-OFF-(ON)
(ON)-OFF-(ON)
ON-ON
ON-(ON)
ON-OFF-ON
ON-OFF-(ON)
(ON)-OFF-(ON)
24°±4°
20°±4°
12°±2°
24°±4°
20°±4°
12°±2°
2 操作形状
B
BC
F
MF
PL
CL
L
LL
ML
B2
バット状レバー
バット状レバー(塩ビキャップ付)
金属フラットレバー
モールドフラットレバー
プラスチックキャップレバー
カラーチップ付レバー
金属ロングレバー
ロックレバー
モールドロングレバー
バット状ショートレバー
3 操作部色 又は端子形状
R
K
W
Y
U
S
P/PC
PCB
RI
VT
PS





半田端子
PC端子
PC端子ブラケットマウント付き
ライトアングル
バーチカル
半田端子防滴スイッチ

型番リスト

表示件数

接点構成(トグル、ロッカ)

寸法 横

(mm)

寸法 奥行

(mm)

電流容量 AC125Vの時

(A)

レバー色

スイッチ特性

最小発注数量
SPDT
12.6
34.5
6
シルバー
ON-ON
1個
SPST
12.6
34.5
6
シルバー
ON-OFF
1個
SPST
7.8
37.5
6
ON-OFF
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
251
( 276 )
在庫品1日目当日出荷可能
600
( 660 )
在庫品1日目当日出荷可能
330
( 363 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

レバー形状、豊富なバリエーションのトグルスイッチ。
【特長】
・豊富なバリエーションで組み合わせは最多、軽快な操作力で操作感も抜群。
【用途】
・多様な用途に使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルスイッチ MS-500シリーズのレビュー
4.1平均満足度:4.112件のレビュー
溶接機に付けるカウンタボックスに使用しています。
5
満足度:5.0
溶接機に付けるカウンタボックスに使用しています。電源のオンオフ、カウンタの入り、切るなど、サイズと信頼度 ちょっといいも...もっと読む
1人が参考にしています。
電源スイッチ
1
満足度:1.0
以前あったON-OFF-ON仕様が取扱終了となり 代替品がないため困っています

ミスミからのコメント

この度はレビューご投稿いただきまして誠にありがとうございます。 別途個別にご案内させていただきました代替品にて、仕様の違いをご確認いただき、ご検討いただけますと幸いです。 弊社取り扱い商品の品揃えについては、随時検討してまいります。 今後とも忌憚ないご意見・ご要望をいただけますと幸いです。

0人が参考にしています。
補助的なスイッチとして
4
満足度:4.0
操作盤に簡単なスイッチを増設する必要があったため購入。滅多に使わない予定なのでコンパクトに済んでで良かったです。
0人が参考にしています。
工作機械のスイッチ
5
満足度:5.0
構造が簡単で、手早く実装できます。向き等で、間違いなく接続できるため、問題なく使用できています。コンパクトさが気に入って...もっと読む
0人が参考にしています。
設備の修理
5
満足度:5.0
この商品は自社の設備を修理した際にスイッチの交換用に購入・使用しました。この商品は取り付け等の作業時の取り扱いも簡単です...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルスイッチ MS-500シリーズ
Sシリーズ防水形(IP68)トグルスイッチ
全防水形トグルスイッチ Wシリーズ
分電盤用操作スイッチ トグルスイッチ AS15HR形
トグルスイッチ DS-122
トグルスイッチ 取付穴Φ12
メーカーミヤマ電器NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)富士電機機器制御ミヤマ電器ミスミ
通常価格251-2,728 -2,179 -2,397 -5303,912 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
形状その他長角型その他-その他その他
取付穴φ6φ12その他---
端子形状はんだ端子はんだ端子-ねじ端子-はんだ端子
寸法 縦(mm)13--85--

トグルスイッチカテゴリの売れ筋ランキング