エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 電流容量 AC250Vの時(A)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

トグルスイッチ DS-122

通常単価(税別)
530
税込単価
583
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

金属レバーで強固なトグルスイッチ。【特長】・ニッケルメッキ仕上げ。【用途】・多様な用途に使用可能。

詳細を確認

型番:

DS-122
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DS-122の仕様・寸法情報

形状
その他
接点構成(トグル、ロッカ)
SPST
電流容量 AC125Vの時(A)
-
電流容量 AC250Vの時(A)
10
スイッチ特性
ON-OFF
-
-

商品情報

製品仕様

DS-122

DS-122

DS-122E

DS-122E

品番回路スイッチ特性電流容量絶縁抵抗絶縁耐圧接触抵抗
PARTS NO.CIRCUITSWITCHING
FUNCTION
RATINGINSULATION
RESISTANCE
VOLTAGE
BREAKDOWN
CONTACT
RESISTANCE
DS-122SPST(2P)ON-OFF10A.250V.ACDC.500V
100MΩ以上
(MIN)
AC.1500V
1分間(Minute)
20mΩ以下
(MAX)
DS-122E10A.125V.AC
6A.250V.AC

レバー仕上げ:ニッケルメッキ

型番リスト

表示件数
型番
DS-122

電流容量 AC125Vの時

(A)

電流容量 AC250Vの時

(A)

最小発注数量
-
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
530
( 583 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

金属レバーで強固なトグルスイッチ。
【特長】
・ニッケルメッキ仕上げ。
【用途】
・多様な用途に使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルスイッチ DS-122の型番DS-122のページです。 型番DS-122に関する仕様情報を記載しております。
トグルスイッチ DS-122のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
非常に良い製品です。
5
満足度:5.0
端子接続か半田付けでも使用でき助かりました。 防水対応の製品が増える嬉しいのですが、今後も定期購入します。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルスイッチ DS-122
スナップスイッチ 4P
スナップスイッチ 6P
スナップスイッチ 2P
全防水形トグルスイッチ Wシリーズ
Sシリーズ防水形(IP68)トグルスイッチ
メーカーミヤマ電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
通常価格5308399433992,179 -2,728 -
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
形状その他長角型長角型長角型その他長角型
接点構成(トグル、ロッカ)SPST2極単投2極双投単極単投--
スイッチ特性ON-OFF-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トグルスイッチカテゴリの売れ筋ランキング