17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

被覆むき工具 Oden

通常単価(税別)
4,2295,001
税込単価
4,6525,501
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

正確、簡単に被覆むきができる便利な工具。信頼の欧州ブランド商品をお求め安い価格でご提供。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 工具種類

  • 説明

  • 特徴

  • 材質

  • 外径寸法(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

工具種類

説明

特徴

材質

外径寸法

(mm)

最小発注数量
電線剥き工具
ODN(予備ブレード付き)
9段階の調整機能で設定しやすく簡単便利。持ち運びやすいポータブルデザイン。
衝撃に強いナイロン製
90.5×39.5×19mm
1個
電線剥き工具
ODN(予備ブレードなし)
9段階の調整機能で設定しやすく簡単便利。持ち運びやすいポータブルデザイン。
衝撃に強いナイロン製
90.5×39.5×19mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,229
( 4,652 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,001
( 5,501 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

正確、簡単に被覆むきができる便利な工具。信頼の欧州ブランド商品をお求め安い価格でご提供。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

被覆むき工具 Odenのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
被覆むき工具 Oden
圧着端子専用圧着工具 手動工具(NH-1)
圧着端子専用圧着工具 手動工具(NH-13)
圧着端子専用圧着工具 手動工具(CRIMPFOX6)
圧着端子専用圧着工具 手動工具(NH-32)
圧着端子専用圧着工具 手動工具(NH-64)
メーカープレスマスターミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格4,229-6,56347,06723,09914,1578,463
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適応サイズ2.5-11mm/0.1-0.43inch1.25~8mm23.5~5.5mm20.25~6mm20.3~2mm20.75~2mm2
対応可能被覆厚さ(mm)1.0mm/0.04inchまで-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング