17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

同軸ケーブル用3ステップ被覆むき工具

通常単価(税別)
4,1337,941
税込単価
4,5468,735
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

簡単便利な同軸ケーブル用3ステップ被覆むき工具。信頼の欧州ブランド。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 説明

  • 特徴

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

説明

特徴

最小発注数量
CX-305
-
1個
C-399
誘導体3.5mm、外部導体7.5mm幅での被覆ぬき用カセット。
1個
CX-399
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,681
( 8,449 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,133
( 4,546 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,941
( 8,735 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

簡単便利な同軸ケーブル用3ステップ被覆むき工具。信頼の欧州ブランド。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

同軸ケーブル用3ステップ被覆むき工具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
同軸ケーブル用3ステップ被覆むき工具
同軸コネクタ用圧着工具
同軸ケーブルストリッパ
同軸コネクター用圧着工具 P-741
同軸コネクター用圧着工具 P-740
0.3~3.3mフィッシュスティック(継ぎ足し型) EA597H-10
メーカープレスマスタープレスマスターJAPPYホーザンホーザンエスコ
通常価格4,133-16,558 -4,2388,3768,2935,219
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目2日目2日目1日目
工具種類電線剥き工具圧着工具・圧接工具電線剥き工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具その他関連用品

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング