17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絶縁圧着端子用圧着工具

通常単価(税別)
16,96817,494
税込単価
18,66519,243
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

滑り止めパッドを使用しているため非作業物の表面で作業をしても適所に留め、フルサイクル圧着構造で安定して...

詳細を確認

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 適応サイズ

  • メーカーコード

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

適応サイズ

メーカーコード

最小発注数量
26-16AWG/0.14-1.0mm2
KSA 0110S
1個
22-10AWG/0.75-6.0mm2
KSA 0760
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,494
( 19,243 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,968
( 18,665 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

滑り止めパッドを使用しているため非作業物の表面で作業をしても適所に留め、フルサイクル圧着構造で安定して確実な圧着もでき、硬化合金の鉄骨構造で強度が高い絶縁圧着端子用の工具です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁圧着端子用圧着工具のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
絶縁圧着端子のかしめに
5
満足度:5.0
2.0sq~のかしめで使っています。誰でも間違いなく端子が作れる。精度が良く、失敗がありません。操作性もバッチリで重量バ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁圧着端子用圧着工具
圧着端子用圧着工具
絶縁付圧着端子・スリープ用手動式圧着工具
圧着工具 裸圧着端子・スリーブ用
圧着工具 裸圧着端子・裸スリーブ用
圧着端子専用圧着工具 手動工具(NH-1)
メーカープレスマスタープレスマスター大同端子製造ツノダロブテックスミスミ
通常価格16,968-18,34621,11010,859 -5,550 -6,563
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目
工具種類圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具
適合端子絶縁付圧着端子裸圧着端子絶縁付圧着端子裸圧着端子裸圧着端子裸圧着端子
適用タイプ絶縁圧着端子裸圧着端子----
よく一緒に購入される商品

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング