17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

自動調整機能付ケーブルカット、被覆むき工具

通常単価(税別)
4,31010,920
税込単価
4,74112,012
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

自動調整機能付で、面倒な調整作業なしにほとんどのケーブルがカット、被覆むきができる便利な工具。信頼の欧...

詳細を確認
  • 特徴
    自動調整機能で簡単便利

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 工具種類

  • 説明

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

工具種類

説明

最小発注数量
電線剥き工具
EMBLA及び、ストレートブレードカセット
1個
電線剥き工具
EMBLA及び、Vブレードカセット
1個
その他関連用品
ストレートブレードカセットのみ
1個
その他関連用品
Vブレードカセットのみ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,537
( 9,391 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,920
( 12,012 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,310
( 4,741 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,163
( 5,679 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

自動調整機能付で、面倒な調整作業なしにほとんどのケーブルがカット、被覆むきができる便利な工具。信頼の欧州ブランド。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動調整機能付ケーブルカット、被覆むき工具のレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
ストレート刃を28AWGワイヤの皮膜剥きに使用
5
満足度:5.0
このレビュー現在で掲載されているカタログ及び仕様のデータからは読み取れませんが、直線刃はPVC 34~8AWG(0.02...もっと読む
5人が参考にしています。
電装品交換修理
5
満足度:5.0
ニッパーにて1本づつ線処理していましたが、格段に作業スピードがあがりました。メーカーに問い合わせこちらで購入できると教え...もっと読む
4人が参考にしています。
ワイヤストリッパ
5
満足度:5.0
同種の工具のなかでは価格が抑えられており,性能面も問題ないので,経費削減に役立っています。
3人が参考にしています。
ケーブルの端末処理
4
満足度:4.0
前のメーカー品はよく壊れていたので、本製品を試しに購入した。操作方法や、端末処理に問題はなかった。 しばらく使って耐久を...もっと読む
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動調整機能付ケーブルカット、被覆むき工具
被覆むき工具 Oden
同軸ケーブル用3ステップ被覆むき工具
0.08-6.0m㎡ ワイヤーストリッパー(自動調整)
0.2~16mm2 ワイヤーストリッパー(自動調整) EA580F
絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
メーカープレスマスタープレスマスタープレスマスターエスコエスコツノダ
通常価格4,310-4,229 -4,133 -20,3903,570 -8,906 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目〜5日目
特徴自動調整機能で簡単便利-----
よく一緒に購入される商品

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング