17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 差込プラグ 3P(2P+アース) 灰

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

規格表

型式メーカー型式(KHD)定格電流(A)ケーブル仕上り外径(mm)使用コードプラグ型番表示
3P-075VCTF-3P075300TF3HGY77.0VCTF 3×0.75SQCS-271<PS>E JET KHD 7A 125V
3P-20VCTF-3P200300TF3HGY158.5VCTF 3×2.0SQCS-269<PS>E JET KHD 15A 125V
3P-125VCTF-3P125300TF3HGY127.8VCTF 3×1.25SQCS-270<PS>E JET KHD 12A 125V
 

外形図

3P-075VCTF-3

3P-075VCTF-3

3P-075VCTF-3

寸法図(3P-125VCTF-3)

3P-125VCTF-3

3P-125VCTF-3

3P-125VCTF-3

寸法図(3P-125VCTF-3)

3P-20VCTF-3

3P-20VCTF-3

3P-20VCTF-3

寸法図(3P-20VCTF-3)

型番リスト

表示件数

定格電流

(A)

使用コード

ケーブル仕上り外径

(mm)

最小発注数量
7
VCTF 3×0.75SQ
7.0
1個
15
VCTF 3×2.0SQ
8.5
1個
12
VCTF 3×1.25
7.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,780
( 1,958 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,472
( 3,819 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,452
( 2,697 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

接地型、ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTF)。
【特長】
・定格電圧:125V。
・コード:VCTF使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 差込プラグ 3P(2P+アース) 灰のレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
制御盤のAC100V用電源コード
3
満足度:3.0
制御盤のAC100V用電源コードとして使用しました。 アース付き電源タップへの接続が可能であり、長さも色々と選べるので、...もっと読む
1人が参考にしています。
単電源へのAC供給に使用
5
満足度:5.0
単電源へのAC供給に使用しています。 問題なく利用できており、加工性も問題なく配線取付できました。 色のラインナップを増...もっと読む
1人が参考にしています。
自社で作っている設備の電源に使用
4
満足度:4.0
自社で作っている設備の電源に使用しています。アース付のケーブルを探していたので、選定しました。そのまま加工せずに使えると...もっと読む
1人が参考にしています。
小型電源のACケーブル
5
満足度:5.0
小型のDC電源用に、定格7Aのケーブル(3P-075VCTF-3)を、よく使います。 以前は、かなり安価なものを使ってい...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 差込プラグ 3P(2P+アース) 灰
ACアダプタ用ACケーブル(2P)
ACコード 固定長(CCC)片側切り落としタイププラグ ケーブル形状:丸型
ACコード 固定長(UL・CSA)両端付き,ケーブル長(m):2
ACコード 固定長(VDE)片側切り落としタイププラグ
ACコード 固定長(CCC)片側切り落としタイププラグ
メーカーKHDエレコムミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,780-1,460386860601432
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
プラグ形状A-3A-2O-3A-3IEC C14A-2
定格電圧(V)125125250125250250
ケーブル長(m)32221.82
対応国日本(PSE)日本(PSE)CCC(中国)アメリカ(UL) / カナダ(CSA)VDE(ドイツ)CCC(中国)
よく一緒に購入される商品

電源コードカテゴリの売れ筋ランキング