エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 種類

    • その他
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 本体色

    ~mm
  • 差込口個数(コンセント)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

輸出用機器用接地コンセント

通常単価(税別)
1,228429
税込単価
1,351472
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

輸出用機器用接地コンセントUL・CSA登録品です。【特長】・外郭は耐トラッキング、耐クラック性に優れた...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

ME2869
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ME2869の仕様・寸法情報

種類
[その他] 埋込コンセント
形状
[その他] 接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
NEMA規格有無
代表規格
PSE / UL / CSA
本体色
差込口個数(コンセント)
2
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ME2869

種類

定格電流

(A)

本体色

差込口個数(コンセント)

RoHS?最小発注数量
[その他] 埋込コンセント
15
2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,228429
( 472 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

輸出用機器用接地コンセントUL・CSA登録品です。

【特長】
・外郭は耐トラッキング、耐クラック性に優れたメラミンフェノール樹脂を主に採用しております。
・端子の近くに極性表示(X、Y、W、Gなど)があり、誤結線の防止ができます。
・端子ねじは巻締め式で、脱落防止を施してあり、あらかじめゆるめてありますから結線作業が速くできます。
・圧着端子を使用する場合は、UL適合品の先開型圧着端子を使用してください。
・取付金具は接地極と電気的に接続されていますから金属の取付板やプレート等に漏電しても取付金具を通じてアースされます(ボンディング構造)。
・ダブルコンセントをそれぞれ別回路としても使用できるように端子板の送り部が分離できる構造(カットオフ)としました(ME2869・ME2870)。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

輸出用機器用接地コンセントの型番ME2869のページです。 型番ME2869に関する仕様情報を記載しております。
輸出用機器用接地コンセントのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
電源タップ用
5
満足度:5.0
圧着端子での結線がベストです。 へそネジがインチの為、一般向けではありませんが高品質です。
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
輸出用機器用接地コンセント
パネル用コンセントシリーズ
【PANASONIC】製商品 延長コード用部品 分岐用タップ(3ヶ口)
延長コード用部品 2P-接地2P兼用プラグ
【明工社】延長コード用部品 接地2Pプラグ(丸型コードタイプ)
【明工社】製商品 延長コード用部品 コンセントソケット(平型2芯)
メーカー明工社アメリカン電機ミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,2281,740 -4442,9571,136257
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
形状接地2P接地形2P 抜止形A-3A-3A-3A-3
定格電圧(V)125125125125125125
NEMA規格有無
代表規格PSE / UL / CSAPSE / ULPSEPSEPSEPSE
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング