17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 種類

    • その他
  • 寸法 長さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 寸法 厚み(mm)

    ~mm
  • 本体色

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 7日以内

平形プラグ・コネクターボデー

通常単価(税別)
179279
税込単価
197307
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

【仕様】・平形プラグ・コネクターボデーです。・各タイプ色は、黒色(B)、乳白(W1)を掲載

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

種類

寸法 長さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 厚み

(mm)

本体色

RoHS?最小発注数量
[その他] コネクタボディ
50
28
16.5
10
1個
[その他] コネクタボディ
50
28
16.5
-
-
5個
[その他] プラグ
35
28
16.5
10
1個
[その他] プラグ
35
28
16.5
-
-
6個
[その他] プラグ
45
29
14
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
219
( 241 )
7日目
257
( 283 )
在庫品1日目当日出荷可能
179
( 197 )
5日目
195
( 215 )
在庫品1日目当日出荷可能
279
( 307 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・平形プラグ・コネクターボデーです。
・各タイプ色は、黒色(B)、乳白(W1)を掲載

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平形プラグ・コネクターボデーのレビュー
4.4平均満足度:4.422件のレビュー
使用できず
1
満足度:1.0
メスを購入したつもりだったが、オスが来た メスを探して入って行って、オス、メス写真に写っているから?と思ったが・・・ ...もっと読む
3人が参考にしています。
作業用に
4
満足度:4.0
ホームセンターで欲しい形が少なかったので こちらで購入。 数もありますし納期も早く助かります。
0人が参考にしています。
制御盤の電源ケーブル作成時 よく利用しています。
5
満足度:5.0
制御盤の電源ケーブル作成時 よく利用しています。折り曲げできるから ケーブルの整理整頓し易くなります。
0人が参考にしています。
延長コードの制作
4
満足度:4.0
首が曲がるのでコンセントに挿しても壁から出っ張らないのが良い。コードの抜け止めもしっかりしていて安心。
0人が参考にしています。
電源コードの製作
5
満足度:5.0
電源コードの製作にプラグを使用しました。プラグが回転するので、壁にそって配線できるので、邪魔になりません。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平形プラグ・コネクターボデー
平形プラグ
平形ボディ
平形コネクター
ムービープラグ(平形コード用/180°回転)
プラグシリーズ
メーカー明工社ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器アメリカン電機
通常価格179-476 -521 -616 -467 -1,170
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜1日目在庫品1日目
形状A-2A-2A-2A-2A-2接地形2P 平刃形
定格電圧(V)125125125125125125
定格電流(A)151515151515
NEMA規格有無

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト