エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    バンド【6個入り】

    通常単価(税別)
    3,643
    税込単価
    4,007
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    コンセントを接続したときにバンドを使用することで接続したコンセントのぬけづらさを解消できます。

    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

    型番:

    MX0400-31-6
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (6個入り)

    MX0400-31-6の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MX0400-31-6
    最小発注数量
    1パック

    6個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,643
    ( 4,007 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    コンセントを接続したときにバンドを使用することで接続したコンセントのぬけづらさを解消できます。

    ご注意

    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    バンドの型番MX0400-31-6のページです。 型番MX0400-31-6に関する仕様情報を記載しております。
    バンドのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
    A
    本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    バンド
    ACコード 固定長(PSE)片側切り落しタイプソケット
    ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),黒色
    ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,定格電圧(V):125
    自由長 3芯プラグ⇔IEC60320ソケット
    ACコード 固定長(S、D、N、FI) 片側切り落としタイププラグ
    メーカー明工社平河ヒューテックミスミミスミミスミミスミ
    通常価格3,6431,210 -1,769 -394 -5,225 -616
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電源コードカテゴリの売れ筋ランキング