17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 形状

    • その他
  • 定格電圧(V)

    ~mm
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 寸法 長さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 7日以内

L形プラグ(適応コード 丸型/平型コード)

通常単価(税別)
9031,409
税込単価
9931,550
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

【仕様】・種類:L形プラグ・NEMA規格有無:無・適応コード:丸型/平形

  • ご利用の電源仕様により刃型が異なります。また、接地極(アース)有無もご確認ください。商品詳細はカタログタブ内をご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

形状

定格電圧

(V)

定格電流

(A)

寸法 長さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

適用コード

RoHS?最小発注数量
[その他] 接地2P
125
15
52
38
丸形コード
10
1個
[その他] 接地2P
125
15
52
38
平形コード
10
1個
[その他] 接地2P
250
20
52
38
丸形コード
10
1個
[その他] 2P
125
15
40
38
丸形コード
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,119
( 1,231 )
7日目
903
( 993 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,134
( 1,247 )
7日目
1,409
( 1,550 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・種類:L形プラグ
・NEMA規格有無:無
・適応コード:丸型/平形

ご注意

  • ご利用の電源仕様により刃型が異なります。また、接地極(アース)有無もご確認ください。商品詳細はカタログタブ内をご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L形プラグ(適応コード 丸型/平型コード)のレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
VCTケーブルをつけるため
3
満足度:3.0
有期で照明器具を増設する際、器具を完全に固定する必要があったのでコードではなくVCTケーブルを使用する場合、L型ではこれ...もっと読む
0人が参考にしています。
交換用
4
満足度:4.0
アングルタイプの2P+Eは種類が少ない為、いつもこちらを使用しています。 線出口方向が下方向以外のバージョンもあるとなお...もっと読む
0人が参考にしています。
工場内の設備や検査機のプラグとして
5
満足度:5.0
社内工場のレイアウト変更に伴い、2Pを3Pに変更したり、壊れているものを交換したり、機器の移動先で電源がないところに増設...もっと読む
0人が参考にしています。
設備の電源供給
5
満足度:5.0
出入りの商社も扱っている一般品ですが、短納期で入手できるので困ったときはいつもこちらで購入しています。 価格がもう少し安...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L形プラグ(適応コード 丸型/平型コード)
【明工社】延長コード用部品 接地2Pプラグ(丸型コードタイプ)
【明工社】製商品 延長コード用部品 コンセントソケット(平型2芯)
【アメリカン電機】プラグ 平刃形
角型コンセント
海外刃型コンセント プラグ/SEタイプ
メーカー明工社ミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格903-1,1362578735151,450
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
種類L形プラグプラグソケットインレット/プラグアウトレット/ソケットプラグ
NEMA規格有無
よく一緒に購入される商品

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング