17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 種類

    • その他
  • 形状

    • その他
  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 7日以内

3Mプラグ・コネクターボデー

通常単価(税別)
7182,194
税込単価
7902,413
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

機器等に使われているプラグの中継用コネクターボデーになります。【特長】・外郭、コードグリップは割れにく...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

種類

形状

トラスココード

RoHS?最小発注数量
[その他] コネクタボディ
[その他] 2P
-
10
1個
[その他] コネクタボディ
[その他] 接地3P
381-6885
10
1個
[その他] コネクタボディ
[その他] 2P
-
10
1個
[その他] コネクタボディ
[その他] 接地3P
-
10
1個
[その他] プラグ
[その他] 2P
-
10
1個
[その他] プラグ
[その他] 3P
-
10
1個
[その他] プラグ
[その他] 接地3P
381-6958
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,422
( 1,564 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,194
( 2,413 )
7日目
1,422
( 1,564 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,609
( 1,770 )
7日目
718
( 790 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,088
( 1,197 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,545
( 1,700 )
7日目

詳細情報

基本情報

機器等に使われているプラグの中継用コネクターボデーになります。

【特長】
・外郭、コードグリップは割れにくい熱可塑性樹脂を使用しています。
・端子は3M端子(巻き付け圧着端子はさみ込み接続)を採用しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3Mプラグ・コネクターボデーのレビュー
5平均満足度:5.05件のレビュー
電気配線用
5
満足度:5.0
安価で短納期だったのでこちらで発注致しました。 特に問題なく使用できています。
0人が参考にしています。
補修用
5
満足度:5.0
安価だったので試しに購入 使用上問題ありません 別のと比較してこちらの方が評判がよかった
0人が参考にしています。
電気配線
5
満足度:5.0
電気部材という性質上、安心感を求めて今も昔も明工社です。 安心して使用できるので、今後も必需品です。
0人が参考にしています。
乾燥機等の電源
5
満足度:5.0
この形状でないと、接続できい機器がたまにあるので、予備に買いました、価格も高くなく、すぐ手に入り助かりました
0人が参考にしています。
機器の電力供給用に使用。
5
満足度:5.0
このたぐいの商品は明工社及びパナソニックに限ります。 品質も毎度問題なく良いです。 200Vの機材には必要不可欠な常備品...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3Mプラグ・コネクターボデー
平形プラグ・コネクターボデー
防水ゴムプラグ 3P 20A
防水ゴムプラグ接地 3P 20A
高容量プラグ接地 3P 20A
引掛防水ゴムプラグ接地 3P 20A
メーカー明工社明工社ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器
通常価格718-195 -2,6303,2361,6502,450
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目2日目1日目1日目
定格電圧(V)250125250250250250
定格電流(A)201520202020
NEMA規格有無
本体色-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング