エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 長さ(m)

    ~mm
  • ~mm
  • 線材

    ~mm

スピーカケーブル(XLRタイプ)

通常単価(税別)
4,460
税込単価
4,906
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

XLR4ピン仕様のスピーカ接続ケーブル。【特長】・放射ノイズを低減する4心構造のスピーカケーブル(4S...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

SC01(クロ)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SC01(クロ)の仕様・寸法情報

用途
オーディオ
端子形状
XLR
ケーブル種類
ストレート
長さ(m)
1
CN1
XLR4(メス)
CN2
XLR4(オス)
ディスプレイパッケージ
×
線材
4S6
RoHS?
10

商品情報

XLR4ピン仕様のスピーカ接続ケーブルの特長

XLR4(メス) - XLR4(オス)の仕様

形状:XLR4(メス) - XLR4(オス)

形状:XLR4(メス) - XLR4(オス)

型名長さ(m)
SC0030.3
SC0050.5
SC011
SC055
SC1010
SC1515

XLR4(メス) - XLR4(オス)の仕様

形状:XLR4(メス) - XLR4(オス)

形状:XLR4(メス) - XLR4(オス)

型名長さ(m)
SC05-S85
SC10-S810
SC15-S815

型番リスト

表示件数
型番
SC01(クロ)

長さ

(m)

線材

RoHS?最小発注数量
1
4S6
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,460
( 4,906 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

XLR4ピン仕様のスピーカ接続ケーブル。
【特長】
・放射ノイズを低減する4心構造のスピーカケーブル(4S6) を使用
・誘電率の低いポリエチレン絶縁体により、優れた周波数特性を確保
・曲げやネジレにもクセが付きにくい高性能PVCシースを採用
・XLR、スピコンを使用したタイプがございます
【用途】
・ノイズを受ける恐れのあるスピーカ回線に
・取り回しの楽なケーブルをお探しの方に

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スピーカケーブル(XLRタイプ)の型番SC01(クロ)のページです。 型番SC01(クロ)に関する仕様情報を記載しております。
スピーカケーブル(XLRタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q2心構造との違いは?
A
スピーカケーブルは比較的高レベルの信号を伝送するためマイクケーブルへの放射ノイズが問題になりますが、4本の心線を中心から等距離に配置し磁界を互いに打ち消し合わせることで、2心に比べて放射ノイズを低減し、マイクケーブルへの悪影響を抑制しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スピーカケーブル(XLRタイプ)
XLRケーブル(ITTキャノン仕様) XLR3(メス)-XLR(オス)
XLRケーブル(ITTキャノン仕様) XLR3(オス)-XLR(オス)
XLRケーブル(ITTキャノン仕様) XLR3(メス)-XLR(メス)
NC3シリーズ XLRケーブル(ノイトリック仕様)
バンタムケーブル
メーカーカナレ電気カナレ電気カナレ電気カナレ電気カナレ電気カナレ電気
通常価格4,4603,840 -3,696 -4,200 -4,650 -3,390
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途オーディオオーディオオーディオオーディオオーディオオーディオ
端子形状XLRXLRXLRXLRXLR6φプラグ
ケーブル種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
CN1XLR4(メス)XLR3(メス)XLR3(オス)XLR3(メス)NC3(メス)バンタム(オス)
CN2XLR4(オス)XLR3(オス)XLR3(オス)XLR3(メス)NC3(オス)バンタム(オス)
よく一緒に購入される商品

AVケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト