中継コネクタ ステレオミニジャック⇔ステレオミニジャック【2個入り】

中継コネクタ ステレオミニジャック⇔ステレオミニジャック
  • 数量スライド割引
通常単価:
520
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

ストレートタイプ2個入りのステレオミニ中継延長アダプタ。
【特長】
・ステレオミニジャック3.5mm-ステレオミニジャック3.5mm。
【用途】
・オーディオ機器、スピーカーなどに接続。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

AVC-119

中継コネクタ ステレオミニジャック-ステレオミニジャック (2個入り)の仕様

中継コネクタ ステレオミニジャック-ステレオミニジャック (2個入り)の外観

型番 : AVC-119

型番
AVC-119
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS

520円

2個入り

1パックあり

在庫品1日目

当日出荷可能

10

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

オーディオミニプラグ延長用ケーブル (φ3.5mmステレオミニプラグ) 画像

オーディオミニプラグ延長用ケーブル (φ3.5mmステレオミニプラグ)

ミスミ

ステレオミニプラグの延長用ハーネスです。
オーディオ入出力端子を持つパソコンや計測機器との接続が可能です。

オーディオ延長ケーブル(5m・ブラック) KM-A3-50K2 画像

オーディオ延長ケーブル(5m・ブラック) KM-A3-50K2

サンワサプライ

ヘッドホンなどステレオミニプラグを持つケーブルを延長するためのケーブルです。線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、音質の劣化を抑制します。

基本情報

用途 オーディオ 端子形状 3.5φミニプラグ ケーブル種類 延長
ブラック CN1 ステレオミニ ジャック CN2 ステレオミニ ジャック

中継コネクタ ステレオミニジャック⇔ステレオミニジャックの型番AVC-119のページです。
型番AVC-119に関する仕様情報を記載しております。

AVC-119で型番確定

中継コネクタ ステレオミニジャック⇔ステレオミニジャックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)