エレクトロニクス部品技術窓口

【特長】・1.5~10mケーブル。・RCAプラグ×3-RCAプラグ×3。・アナログ音声信号ステレオL(...
詳細を確認
用途 : AV
端子形状 : RCA
ケーブル種類 : ストレート
色 : 黄(映像)、赤(ステレオR)、白(ステレオL)
CN1 : RCAピン プラグ×3
CN2 : RCAピン プラグ×3
長さ : AVC-108 / 1.5m、AVC-109 / 3m、AVC-109 / 3m、AVC-212 / 10m
【特長】
・1.5~10mケーブル。
・RCAプラグ×3-RCAプラグ×3。
・アナログ音声信号ステレオL(白)R(赤)。
・コンポジット映像信号(黄)。
【用途】
・テレビ、ビデオ、レコーダの接続などに。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
オーディオミニプラグ両端ケーブル (φ3.5mmステレオミニプラグ)
4通常価格(税別):473円~

アクロス
AVケーブル RCAプラグ-RCAプラグ
4.3通常価格(税別):381円~

ミスミ
パネル取付けUSBケーブル(USB3.0, 2.0)
4.4通常価格(税別):1,575円~

ミスミ
パネルマウントUSBアダプタ(丸穴タイプ)
4.6通常価格(税別):1,100円

ミスミ
Dsub9芯⇔Dsub9芯 RS232C通信専用
4.6
ミスミ
USB2.0 A-Bタイプケーブル
4.6通常価格(税別):949円~

ミスミ
モールド Dsub9芯⇔Dsub9芯 ストレートタイプ
4.8通常価格(税別):530円~

ミスミ
USB2.0 Aタイプ延長ケーブル
4.6通常価格(税別):833円~

ミスミ
USB2.0 Aタイプ両端ケーブル
4.3通常価格(税別):974円~