17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

モジュラーケーブル(6極4芯)/フラット

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

モジュラーケーブル(6極4芯)/フラット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AEM670

2021年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

モデム接続用ケーブル。
【特長】
・6極4芯。
・フラットケーブル。
【用途】
・電話機、モデム、FAXなどの接続に。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

極数 芯数
6極4芯/2芯兼用
タイプ
フラットケーブル / 延長ケーブル
ケーブル長(m)
2
シールド
無(UTP)
アイボリ
特長
ストレート
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト