エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 長さ(m)

    ~mm

ハイクオリティディスプレイケーブル ミニDsub15ピンオス-ミニDsub15ピンオス

ハイクオリティディスプレイケーブル ミニDsub15ピンオス-ミニDsub15ピンオス AHD75-30
通常単価(税別)
13,2471,987
税込単価
14,5722,186
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ノイズに強いFCC対応のアナログディスプレイケーブル。【特長】・ミニD-sub15ピンオス-ミニD-S...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番:

AHD75-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AHD75-30の仕様・寸法情報

種類
ケーブル
コネクタタイプ CN1
VGAオス
コネクタタイプ CN2
VGAオス
CN1コネクタ向
ストレート
長さ(m)
30
仕様
-
ホワイト
RoHS?
10

商品情報

製品仕様

ミニDsub15ピンオス-ミニDsub15ピンオスの外観

種類 : ケーブル
コネクタタイプCN1 : VGAオス
コネクタタイプCN2 : VGAオス
CN1コネクタ向 : ストレート
色 : ホワイト
長さ : ADC-713 / 1m、ADC-714 / 2m

ミニDsub15ピンオス・ミニDsub15ピンオス(High Quality)の仕様

ミニDsub15ピンオス・ミニDsub15ピンオス(High Quality)の外観

種類 : ケーブル
コネクタタイプCN1 : VGAオス
コネクタタイプCN2 : VGAオス
CN1コネクタ向 : ストレート
色 : ホワイト
長さ : AHD-755 / 1m、AHD-756 / 2m、AHD-757 / 3m、AHD-758 / 5m、AHD-759 / 10m

型番リスト

表示件数
型番
AHD75-30

長さ

(m)

仕様

RoHS?最小発注数量
30
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,2471,987
( 2,186 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ノイズに強いFCC対応のアナログディスプレイケーブル。
【特長】
・ミニD-sub15ピンオス-ミニD-Sub15ピンオス。
【用途】
・パソコンとディスプレイを接続するときなどに。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイクオリティディスプレイケーブル ミニDsub15ピンオス-ミニDsub15ピンオスの型番AHD75-30のページです。 型番AHD75-30に関する仕様情報を記載しております。
ハイクオリティディスプレイケーブル ミニDsub15ピンオス-ミニDsub15ピンオスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイクオリティディスプレイケーブル ミニDsub15ピンオス-ミニDsub15ピンオス
HDMI スタンダードケーブル(1.3ver)
HDMI スタンダードケーブル ADV-HD(1.4ver)
ディスプレイケーブルDVI-I⇔D-Sub15ピン(VGA)変換ケーブル
極細ディスプレイケーブル ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)
ミニDisplayPortケーブル(1m・ホワイト)
メーカーアクロスアクロスアクロスバッファローサンワサプライサンワサプライ
通常価格13,2479,9701,710 -3,1891,917 -3,898
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類ケーブルケーブルケーブルフェライトコア付ケーブルフェライトコア付ケーブルケーブル
コネクタタイプ CN1VGAオスHDMI A オスHDMI A オスVGAオスVGAオスMini DisplayPortオス
コネクタタイプ CN2VGAオスHDMI A オスHDMI A オスDVI-IVGAオスMini DisplayPortオス
CN1コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ホワイトブラックブラック---
よく一緒に購入される商品

ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング