SCSIケーブル

SCSIケーブル
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,939円~
通常出荷日:
5日目

多種多様なSCSI規格コネクタに最適なアクロスSCSIケーブル。
【特長】
・マイクロリボン50ピン。
・ハーフピッチ50ピン。
・ハイピッチ50ピン。
【用途】
・SCSI周辺機器の接続ケーブル。

型番

3 の型番候補があります候補を表示

SCSIケーブルの仕様

型番 : AES-450 長さ : 0.5mm 仕様 : マイクロリボン50ピンオス / マイクロリボン50ピンオス

型番 : AES-450
長さ : 0.5mm
仕様 : マイクロリボン50ピンオス / マイクロリボン50ピンオス

型番 : AES-451 長さ : 1mm 仕様 : マイクロリボン50ピンオス / マイクロリボン50ピンオス

型番 : AES-451
長さ : 1mm
仕様 : マイクロリボン50ピンオス / マイクロリボン50ピンオス

型番 : AES-452 長さ : 0.5mm 仕様 : マイクロリボン50ピンオス / ハーフピッチ50ピンオス

型番 : AES-452
長さ : 0.5mm
仕様 : マイクロリボン50ピンオス / ハーフピッチ50ピンオス

型番 : AES-457 長さ : 1mm 仕様 : ハーフピッチ50ピンオス / ハーフピッチ50ピンオス

型番 : AES-457
長さ : 1mm
仕様 : ハーフピッチ50ピンオス / ハーフピッチ50ピンオス

型番 : AES-458 長さ : 0.5mm 仕様 : ハーフピッチ50ピンオス / ハイピッチ50ピンオス

型番 : AES-458
長さ : 0.5mm
仕様 : ハーフピッチ50ピンオス / ハイピッチ50ピンオス

型番
AES451
AES452
AES457
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(m)
CN1 CN2

1,939円

1個あり

5日目

1マイクロリボン50P オスマイクロリボン50P オス

2,770円

1個あり

5日目

0.5マイクロリボン50P オスハーフピッチ50P オス

2,908円

1個あり

5日目

1ハーフピッチ50P オスハーフピッチ50P オス

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

機器間接続用SCSI規格対応ハーネス 画像

機器間接続用SCSI規格対応ハーネス

ミスミ

SCSI規格対応のハーネスです。

基本情報

アイボリー

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)