エレクトロニクス部品技術窓口

各種オーディオ端子を変換するAVケーブル【特長】・AUDIO変換ケーブルで多種多様な音声関連の変換ケー...
詳細を確認
ステレオミニプラグ-RCAプラグ×2
| 型番 | 長さ |
|---|---|
| AVC-104 | 1.5m |
| AVC-105 | 3m |
| AVC-129 | 5m |

ステレオミニジャック-RCAプラグ×2
| 型番 | 長さ |
|---|---|
| AVC-116 | 1.5m |

ステレオミニプラグ-RCAジャック×2
| 型番 | 長さ |
|---|---|
| AVC-136 | 1.5m |
| AVC-137 | 3m |

ステレオミニプラグ-ステレオミニジャックx2
| 型番 | 長さ |
|---|---|
| AVC-152 | 0.3m |
各種オーディオ端子を変換するAVケーブル
【特長】
・AUDIO変換ケーブルで多種多様な音声関連の変換ケーブルをラインナップ。
【用途】
・ポータブルオーディオからヘッドホンやイヤホン2つに分配したい時。
・ステレオミニプラグやステレオミニジャックをRCA端子に変換したい時に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
オーディオミニプラグ両端ケーブル (φ3.5mmステレオミニプラグ)
4通常価格(税別):473円~

アクロス
S端子ケーブル
5通常価格(税別):671円~

アクロス
AVケーブル RCAプラグ-RCAプラグ
4.3通常価格(税別):381円~

ミスミ
パネル取付けUSBケーブル(USB3.0, 2.0)
4.4通常価格(税別):1,575円~

ミスミ
Dsub9芯⇔Dsub9芯 RS232C通信専用
4.6
ミスミ
パネルマウントUSBアダプタ(丸穴タイプ)
4.6通常価格(税別):1,100円

ミスミ
USB2.0 A-Bタイプケーブル
4.6通常価格(税別):949円~

ミスミ
モールド Dsub9芯⇔Dsub9芯 ストレートタイプ
4.8通常価格(税別):530円~

ミスミ
モールド Dsub9芯⇔Dsub9芯 クロスタイプ
4.2通常価格(税別):540円~