エレクトロニクス部品技術窓口

アナログ音声信号のステレオ延長接続用AVケーブル。【特長】・RCAピンプラグ×2-RCAピンジャック×...
詳細を確認
アナログピンジャックを搭載したテレビ、ビデオ、レコーダーなどの音声ステレオ接続の延長に利用可能。
| 型番 | 長さ |
|---|---|
| AVC-134 | 1.5m |
アナログ音声信号のステレオ延長接続用AVケーブル。
【特長】
・RCAピンプラグ×2-RCAピンジャック×2
・色:ブラック。
【用途】
・アナログピンジャックを搭載したテレビ、ビデオ、レコーダーなどの音声ステレオ接続の延長に最適。

サンワサプライ
オーディオケーブル(5m) KM-A2-50K2
ステレオミニプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、音質の劣化を抑制します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクロス
AVケーブル RCAプラグ-RCAプラグ
4.3通常価格(税別):381円~

ミスミ
オーディオミニプラグ両端ケーブル (φ3.5mmステレオミニプラグ)
4通常価格(税別):473円~

アクロス
AVケーブル 4極ミニプラグ゙-RCAプラグ×3
0通常価格(税別):929円

ミスミ
パネルマウントUSBアダプタ(丸穴タイプ)
4.6通常価格(税別):1,100円

ミスミ
パネル取付けUSBケーブル(USB3.0, 2.0)
4.4通常価格(税別):1,575円~

ミスミ
USB2.0 A-Bタイプケーブル
4.6通常価格(税別):949円~

ミスミ
USB2.0 Aタイプ延長ケーブル
4.6通常価格(税別):833円~

ミスミ
Dsub9芯⇔Dsub9芯 RS232C通信専用
4.6
ミスミ
モールド Dsub9芯⇔Dsub9芯 ストレートタイプ
4.8通常価格(税別):530円~