17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 長さ(m)

    ~mm

RCAプラグ×2

RCAプラグ×2
通常単価(税別)
5851,891
税込単価
6442,080
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

アナログピンジャック専用のアナログ音声ステレオ接続AVケーブル。【特長】・AUDIOピンケーブル、RC...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

AUDIOピンケーブル:関連画像

アクロス AUDIOピンケーブル RCAピンプラグ×2 - RCAピンプラグ×2 ブラック

型番 長さ
AVC-106 1.5m
AVC-107 3m
AVC-130 5m
AVC-211 10m

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

RoHS?最小発注数量
1.5
10
1個
3
10
1個
5
10
1個
10
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
585
( 644 )
在庫品1日目当日出荷可能
832
( 915 )
在庫品1日目当日出荷可能
855
( 941 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,891
( 2,080 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

アナログピンジャック専用のアナログ音声ステレオ接続AVケーブル。
【特長】
・AUDIOピンケーブル、RCAピンプラグ×2 - RCAピンプラグ×2。
・色:ブラック。
【用途】
・アナログピンジャックを搭載したテレビ、ビデオ、レコーダーなどの音声ステレオ接続時に利用可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RCAプラグ×2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RCAプラグ×2
AVケーブル RCAプラグ-RCAプラグ
RCAプラグ×3
AVケーブル RCAプラグ-RCAジャック
AVケーブル 4極ミニプラグ゙-RCAプラグ×3
S端子ケーブル
メーカーアクロスアクロスアクロスアクロスアクロスアクロス
通常価格585-381 -888 -650929671 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途オーディオ画像AV画像AV画像
端子形状RCARCARCARCARCAS端子
ケーブル種類ストレートストレートストレート延長変換ストレート
ブラックブラックブラックイエローブラックブラック
CN1RCAピン プラグx2RCAピン プラグRCAピン プラグx3RCAピン プラグ4極ミニ3.5 ピンプラグS端子プラグ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

AVケーブルカテゴリの売れ筋ランキング