17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ACインレット Pシリーズ

通常単価(税別)
1,6102,181
税込単価
1,7712,399
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

IEC規格コンセントC14タイプインレット。【特長】・ハンダ・ファストン仕様用途に合わせて使用可能。【...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

AC-P01CF01、AC-P01CR02

EDK ACインレット Pシリーズ:関連画像

AC-P01CF01、AC-P01CR02の外観

EDK ACインレット Pシリーズ:関連画像

AC-P01CF01、AC-P01CR02の外形図

EDK ACインレット Pシリーズ:関連画像

AC-P01CF01、AC-P01CR02の取付穴参考図

  • 定格:15A 250V(UL、CSA)、10A 250V(SEMKO、CCC、VDE)
  • 絶縁抵抗:DC500Vにおいて100MΩ以上のこと
  • 耐電圧:AC2,000Vにおいて1分間異常がないこと
Part No. Screw Hole Type
AC-P01CF01 Fig.A
AC-P01CR02 Fig.B

AC-P03CS10、AC-P03CS05

EDK ACインレット Pシリーズ:関連画像

AC-P03CS10、AC-P03CS05の外観

EDK ACインレット Pシリーズ:関連画像

AC-P03CS10、AC-P03CS05の外形図

EDK ACインレット Pシリーズ:関連画像

AC-P03CS10、AC-P03CS05の取付穴参考図

  • 定格:15A 250V(UL、CSA)、10A 250V(SEMKO、CCC、VDE)
  • 絶縁抵抗:DC500Vにおいて100MΩ以上のこと
  • 耐電圧:AC2,000Vにおいて1分間異常がないこと
Part No. Body
Color
AC-P03CS10 Gray
AC-P03CS05 Black
基板厚 L寸法
0.8 32.3
1.0 32.8
1.2 33.4
1.6 34.4

AC-P03CS08K

EDK ACインレット Pシリーズ:関連画像

AC-P03CS08Kの外観

EDK ACインレット Pシリーズ:関連画像

AC-P03CS08Kの外形図

EDK ACインレット Pシリーズ:関連画像

AC-P03CS08Kの取付穴参考図

  • 定格:15A 250V(UL、CSA)、10A 250V(SEMKO、CCC、VDE)
  • 絶縁抵抗:DC500Vにおいて100MΩ以上のこと
  • 耐電圧:AC2,000Vにおいて1分間異常がないこと
基板厚 L寸法
0.8 32.3
1.0 32.8
1.2 33.4
1.6 34.4
 

※上記以外の型番についてはカタログをご参照ください。

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、多種多様の用途に合うよう金型から社内一貫生産方式で商品開発を進めています。

型番リスト

表示件数

定格電流

(A)

代表規格

寸法 長さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 厚み

(mm)

接続端子形状

マウント板厚

(mm)

本体色

取り付け

取り付け寸法

(mm)

ヒューズ

定格電圧(UL)

定格電圧(CSA)

定格電圧(SEMKO)

定格電圧(CCC)

定格電圧(VDE)

Screw Hole Type

接地接続端子長さ

(mm)

リード端子長さ

(mm)

端子幅

(mm)

その他規格

RoHS?最小発注数量
15
UL / CCC / CSA
22.5
48
32.85
タブ端子
-
-
皿ネジ止め
-
-
15A/250V
15A/250V
10A/250V
10A/250V
10A/250V
Fig.A
-
-
-
VDE, SEMKO
10
1個
15
UL / CCC / CSA
24
36
32.85
タブ端子
-
ブラック
スナップイン
-
-
15A/250V
15A/250V
10A/250V
10A/250V
10A/250V
-
-
-
-
VDE, SEMKO
10
1個
6.3
UL / CSA
37
50
34.5
半田端子
-
-
ネジ止め
-
両極
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SEMKO
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,610
( 1,771 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,660
( 1,826 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,181
( 2,399 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

IEC規格コンセントC14タイプインレット。
【特長】
・ハンダ・ファストン仕様用途に合わせて使用可能。
【用途】
・電源ケーブルの接続に使用する。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACインレット Pシリーズのレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
計測機器の電源入力用
5
満足度:5.0
計測機器の電源入力用に使いました。すぐに手配できるので、在庫量の削減に役立っています。
1人が参考にしています。
電源回路
5
満足度:5.0
いつもも使う製品です、各穴加工のみで取り付け可能で大変使いやすい製品です。 ハンダ付け時の熱にも強く安心して使えました...もっと読む
0人が参考にしています。
1出力に1個の安全安心フィルタ搭載
4
満足度:4.0
このメーカーのOUTLETに比べて、このインレットは、板にしっかりかみつく【そんな感じがする)ので、穴あけ寸法出しに、そ...もっと読む
0人が参考にしています。
測定器に使用
3
満足度:3.0
測定器に使用しています。他の製品でエコー電子さんのインレットを使っているので今回も選定しました。エコー電子さんの製品自体...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
Q製品保証はどれくらいですか?
A
未開封の状態で1年間です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACインレット Pシリーズ
ACアウトレット Gシリーズ
プラグシリーズ
NEMA規格 インレット
パネル用コンセントシリーズ
IEC規格 インレット(スナップイン)/C14
メーカーエコー電子エコー電子アメリカン電機RONG KUANG(Olympia)アメリカン電機ミスミ
通常価格1,610-1,560 -1,1703,1431,740 -341
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類インレット/プラグアウトレット/ソケットインレットインレット/プラグアウトレットインレット
形状その他A-3接地形2P 平刃形その他接地形2P 抜止形IEC C14
定格電圧(V)250125125250125250
NEMA規格有無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング